Forgóreteszek
A forgóreteszek fedelek, kapcsoló- és lemezszekrények, valamint gépajtók lezárására szolgálnak. Robusztus felépítésűek és opcionálisan zárhatók. Használhatók a kapcsolószekrény gyártásban, a szállítás valamennyi területén, továbbá szerelő- és logisztikai járművekben. Szükség esetén a forgóreteszek előszerelve és beépítve is szállíthatók. A legtöbb esetben a nyelv különböző módon kombinálható a forgóretesszel.
Forgóreteszek a KIPP-től
A forgóretesz egy mechanikus zármechanizmus, amelyet ajtók, ablakok, szekrények vagy más mozgó elemek rögzítésére alkalmas. Lényegében egy tartóba vagy vezetőben helyezett forgó fémrúdból áll. A retesz elfordításával a csap vízszintesen vagy függőlegesen mozog. A retesz ezután a reteszelő helyzetbe kerül és ebben a helyzetben biztonságosan zárja a mozgatható elemet.
A forgóreteszeket különféle alkalmazásokban használják személyi vagy ipari környezetben egyaránt. Egyéb reteszelő mechanizmusok, például zárak, mellett kiegészítő biztonsági elemként szolgálnak. Ipari környezetben a reteszeket gépajtókon, kapcsolószekrényeken és egyéb berendezéseken használják a hozzáférés ellenőrzésére és a biztonság fokozására.
A forgóreteszek jelentős szerepet játszanak az ipari szektorban. Nemcsak az alkalmazottak és a berendezések biztonságát szolgálják, hanem megbízható záróelemként is funkcionálnak. Könnyű kezelhetőségük, robusztusságuk és hosszú élettartamuk révén a forgóreteszek kiválóan megfelelnek az ipari környezet követelményeinek és igénybevételeinek. Sokoldalúságuknak köszönhetően a gyártóüzemekben, raktárakban és más ipari létesítményekben különféle konfigurációkban és követelmények mellett alkalmazhatók. A forgóreteszek az ipari biztonságtechnika nélkülözhetetlen elemei és hozzájárulnak a biztonságos és hatékony munkakörnyezet kialakításához.
Garantált biztonság a KIPP forgóreteszeivel
A forgóreteszek különböző típusai
A forgóretesz jellemzői és felépítése
KIPP – a forgóreteszek megbízható gyártója
Garantált biztonság a KIPP forgóreteszeivel
A KIPP forgóreteszek különböző tulajdonságaiknak köszönhetően igen kedveltek és széles körben alkalmazhatók. A legfontosabb jellemzők többek között:
- Kiváló minőség és robusztusság: A KIPP forgóreteszek kiváló minőségű anyagokból készülnek, amelyek hosszú élettartamot és nagy ellenállóképességet nyújtanak a mechanikai igénybevételekkel szemben.
- Pontos megmunkálás: A KIPP cég nagy hangsúlyt fektet termékei precíz megmunkálására, ily módon azok megbízható és állandó teljesítményt garantálnak.
- Sokoldalú alkalmazási lehetőségek: A KIPP forgóreteszek sokféle méretben, kivitelben és anyagban kaphatók, így széles körű felhasználási követelményeket képesek kielégíteni.
- Egyszerű telepítés és működtetés: Forgóreteszeink egyszerűen beszerelhetők és kezelhetők, ennek köszönhetően egyszerű a meglévő rendszerekbe történő integrálás és csökken a munkaráfordítás.
- Különböző biztonsági funkciók: A forgóreteszek modelltől függően különböző biztonsági funkciókkal, például a véletlen nyitást megakadályozó eszközökkel is rendelkeznek.
- Kompatibilitás egyéb alkatrészekkel: A kezelőelemek kivitelezésüknek köszönhetően kompatibilisek más komponensekkel és rendszerekkel, ez megkönnyíti a különböző alkalmazásokba történő integrációt és használatot.
A termék kiváló minőséget, megbízhatóságot és sokoldalúságot ötvöz magában, így a különböző iparágakban és alkalmazásokban első rangú választásnak számít. Nagyipari vállalatokkal fenntartott szoros kapcsolatainknak és sok éves tapasztalatunknak köszönhetően tudjuk, mi a fontos.
A forgóreteszek különböző típusai
A kezelőelemek termékcsoport forgóreteszek kategóriájában összesen 34 különböző termék széles választékát találja. A keresésnél használja a szűrési lehetőségeket, hogy könnyebben megtalálja a megfelelő terméket. A termékek szűrésére név, anyag, falvastagság, nyelvhossz és nyelvtávolság szerint van lehetősége. Így kifejezetten az egyéni követelményeinek leginkább megfelelő tulajdonságok szerint kereshet a termékek között.
Ütközőzárak
Az ütközőzár olyan záró mechanizmus, amely a mozgó elemek mozgásának korlátozására vagy rögzítésére alkalmas. Egy reteszből áll, amely egy tartóban helyezkedik el. Az ütközőzárakat főleg pontos pozicionálást vagy rögzítést igénylő alkalmazásoknál használják. Például, ha az ajtókat egy bizonyos helyzetben nyitva kell tartani, vagy nem szabad véletlenül kinyitni a fedeleket.
A KIPP ütközőzárjai 360°-ban elforgathatók. Az ütközőzár 90°-onként négy különböző pozícióban reteszelődik. Ez lehetővé teszi a precíz rögzítést különböző szögekben, minimális erőfeszítéssel.
Szeretné látni a KIPP ütközőzárját a gyakorlatban?
Forgóreteszek
A KIPP termékkínálata a forgóreteszek 25 különböző változatát tartalmazza, többek között:
- Forgóreteszek Hygienic DESIGN kivitelben az élelmiszer- és gyógyszeriparszámára
- Kis méretű forgóreteszek
- Zárható forgóreteszek
- Különböző típusú fogantyúk, pl. T-fogantyúk vagy L-fogantyúk
- Forgóreteszek, működtetés fogantyúval
- Forgóreteszek hosszú kivitelben
- Forgóreteszek lépcsős nyelvvel
- Forgóreteszek, szabadonfutó funkcióval
Negyedfordulatos zárak
A negyedfordulatos zár mindig egy 1/4-fordulatos forgózárból, egy rögzítőtárcsából és a zár alsó részéből tevődik össze. Mindegyik alkatrész, tehát a zárócsap, a rögzítőtárcsa és a zár alsó része, elválaszthatatlanul kapcsolódik a kerethez. A negyedfordulatos zárt úgy tervezték, hogy biztonságosan tartsa és zárja a fedeleket, a tartályfedeleket vagy a gépburkolatokat. A forgóreteszes zár 90°-os elfordítással nyitható vagy zárható. A zárócsapban lévő keresztcsap a zár alsó részén lévő ív mentén mozog, hogy előfeszítse a rugót. Az ív végén egy mélyedés található, amelybe a keresztcsap bekattan és így biztosítja a kapcsolatot. A rugó feszítőereje biztosítja, hogy a kapcsolat rezgésmentesen zárva maradjon.
| A negyedfordulatos zárak négy különböző kivitelben kaphatók. A kivitelek határozzák meg a forgóretesz működtetését egyenes hornyon vagy kereszthornyon keresztül, vagy szerszám nélkül, recézett vagy csillagfogantyúval. |
Tartozékok negyedfordulatos zárakhoz
A negyedfordulatos zárhoz mindkét alkatrészt külön kell megrendelni.
Kompressziós forgóreteszek
A kompressziós forgóreteszeket főként olyan ajtókhoz és gépházakhoz használják, amelyeknél fokozott tömítési követelmények állnak fenn. Ez tehát nagyobb érintkezési nyomást igényel.
A kompressziós forgóretesz egy forgó csapból áll, amely tartóba helyezkedik el. A forgóretesz zárásakor a csap elfordul és így reteszelő helyzetbe kerül. Ez biztosítja a mozgatható elem biztonságos zárását. A forgómozgás kompressziós erőt hoz létre. Ez a kompressziós erő szorosan lenyomja az elemet és így tömítést hoz létre a por, szennyeződés, nedvesség vagy más környezeti hatások ellen.
A termékkínálat a kompressziós forgóretesz három különböző változatát tartalmazza.
- Szabványos kompressziós forgóretesz
- Kompressziós forgóretesz változtatható meghúzási úttal
- Kompressziós forgóretesz állítható nyelvmagassággal
A YouTube-csatornánkon megtekintheti a változó meghúzási úttal rendelkező kompressziós forgóretesz működéséről készült videót.
Biztonsági forgóreteszek
A KIPP kétféle biztonsági forgóreteszt kínál.
A nemesacél biztonsági forgóretesz megfelelő kulccsal működtethető. A DIN 43668 szabványnak megfelelően ellenáll a rázkódásnak és a rezgésnek még nagy érintkezési nyomás esetén is.
A biztonsági forgóretesz rugóhatás alatt álló nyelvvel rendelkezik, és 90°-os zárási úttal jobb- és balkezes használatra egyaránt alkalmas. Az IP65 védettségi fokozat szerint víz- és porvédett.
A forgóretesz jellemzői és felépítése
Annak érdekében, hogy a forgóretesz megfeleljen az Ön igényeinek és elvárásainak, a kiválasztásnál több minőségi jellemzőt kell figyelembe venni. Az anyag döntő tényező, mivel ez határozza meg a forgóretesz tartósságát és ellenállóképességét. Kiváló minőségű anyagok, mint például nemesacél vagy acél, hosszú élettartamot, továbbá környezeti hatásokkal és mechanikus igénybevételekkel szemben jobb ellenállóképességet kölcsönöznek.
Az anyagáttekintésünkben még többet tudhat meg az egyes anyagok tulajdonságairól.
A kiválasztásnál fontos szerepet játszik a forgóretesz felépítése is. A szilárd és stabil felépítés megbízható teljesítményt biztosít és a minimumra csökkenti a meghibásodás vagy károsodás kockázatát. Az ügyfeleknek figyelmet kell fordítaniuk a precíz kidolgozásra és a kiváló gyártási minőségre, hogy a forgóretesz megfeleljen a követelményeknek, és garantálja a biztonságos reteszelést.
Összefoglalva a forgóretesz kiválasztásakor ügyeljen a kiváló minőségű anyagokra vagy a masszív szerkezetre. Gyártóként az Ön igényeinek megfelelő megbízható megoldást kínálunk. Mert az Ön elégedettsége szívügyünk.
KIPP – a forgóreteszek megbízható gyártója
A KIPP megbízható és minőségi teljesítményt nyújt! Minőségi anyagok felhasználása, precíz megmunkálás és innovatív kivitel jellemez bennünket. Kiváló minőségű forgóreteszeket kínálunk Önnek, így ha megbízhatóságot, hosszú élettartamot és innovatív kivitelt keres, akkor nálunk jó helyen jár!
Biztosítsa gépeit és rendszereit KIPP forgóreteszekkel és profitáljon a hosszú évek alatt szerzett tapasztalatunkból!