Anyag
Ház, működtető és rögzítőanya nemesacél 1.4404.
O-gyűrűk, szilikon, piros vagy kék, FDA konform.
Zárófogas csavar nemesacél 1.4301.
Kivitel
Fémtiszta.
Több megjelenítése
Kevesebb megjelenítése
Leírás
Anyag
Ház, működtető és rögzítőanya nemesacél 1.4404.
O-gyűrűk, szilikon, piros vagy kék, FDA konform.
Zárófogas csavar nemesacél 1.4301.
Kivitel
Fémtiszta.
További információk
A forgóretesz megfelel a DIN EN 14159 és a DIN EN 1672-2 szabvány higiéniai követelményeinek.
Különösen alkalmas az élelmiszer- és üdítőital-ipari felhasználásra.
Az O-gyűrűk (FDA-konform) megakadályozza folyadékok behatolását és szennyeződések képződését.
IP65 / IP67 / IP69K a DIN EN 60529 / DIN 40050 szerint.
A nyelvet a kívánt kivitelben külön rendelje meg külön. Minden nyelv minden házzal kombinálható.
*Az A méret a forgóretesz és a nyelv kombinációjából adódik és a megfelelő nyelvén kijelzés mutatja.
Különösen alkalmas az élelmiszer- és üdítőital-ipari felhasználásra.
Az O-gyűrűk (FDA-konform) megakadályozza folyadékok behatolását és szennyeződések képződését.
IP65 / IP67 / IP69K a DIN EN 60529 / DIN 40050 szerint.
A nyelvet a kívánt kivitelben külön rendelje meg külön. Minden nyelv minden házzal kombinálható.
*Az A méret a forgóretesz és a nyelv kombinációjából adódik és a megfelelő nyelvén kijelzés mutatja.
Accessory
Dugókulcs K1335.113
Csillag-/ villáskulcs K1362.16
Kímélő rátét K1362.1613
Nyelv a forgóreteszhez, nemesacél K1340.
Csillag-/ villáskulcs K1362.16
Kímélő rátét K1362.1613
Nyelv a forgóreteszhez, nemesacél K1340.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.