Az árak gyártelepi szinten megállapított euró árak, és áfa nélkül értendők.
A szállítás napján érvényes árak kerülnek felszámításra. Az árváltoztatás jogát fenntartjuk.
Megbízható szállítás. Biztonságosan a KIPP-pel.
Tájékoztatás értékesítési, szállítási és fizetési feltételeinkről.
SZÁLLÍTÁSI FELTÉTELEK
Itt találja a UPS szabványos szállítási díjtáblázatát és további információkat az expressz szállításról.
Kismennyiségi felárat számítunk fel kistételű rendelés esetén:
- Ha az áru értéke nem éri el a 25 eurót, a felár 15 euró.
- Ha az áru értéke nem éri el a 50 eurót, a felár 8 euró.
100%-ban újrahasznosított papírból készült kartoncsomagolásokat használunk, és a fóliatasakjaink 80%-ban PCR (fogyasztás utáni újrahasznosított) anyagból készült polietilénből készülnek.
- Ha a fizetés a számla keltétől számított 10 napon belül megérkezik, 2% kedvezményt adunk a végszámla összegéből.
- Bankkártya (Mastercard és Visa)
- Számláinkat alapértelmezés szerint ZUGFeRD e-számla formátumban állítjuk ki (PDF XML-adatokkal).