Anyag
Nemesacél 1.4401.
Kivitel
Fémtiszta.
Több megjelenítése
Kevesebb megjelenítése
Leírás
Anyag
Nemesacél 1.4401.
Kivitel
Fémtiszta.
További információk
A biztonsági forgóretesz, beépített blokkoló elemnek köszönhetően, nagy érintkezési nyomás mellett is rezgésálló és vibrációálló a DIN 43668 szerint. A megfelelő kulcs nélküli működtetés nem lehetséges. A kulcs csak a zárt pozícióban távolítható el. Forgóretesz szerelvény előszerelt. Jobbos kivitel = az óramutató járásával ellentétes irányban záródó. Balos kivitel = az óramutató járásával megegyező irányban záródó. IP65 víz és por elleni védelem az EN 60529 szerint.
A kívánt kivitelű nyelvet külön kell megrendelni. Minden nyelv minden házzal kombinálható.
*Az A méret a forgóretesz és a nyelv kombinációjából adódik és a megfelelő nyelvén kijelzés mutatja.
A kívánt kivitelű nyelvet külön kell megrendelni. Minden nyelv minden házzal kombinálható.
*Az A méret a forgóretesz és a nyelv kombinációjából adódik és a megfelelő nyelvén kijelzés mutatja.
Rajzi hivatkozás
1) Lapos tömítés
2) Önbiztosító csavar
Működtető:
a) dupla toll, 5 mm
2) Önbiztosító csavar
Működtető:
a) dupla toll, 5 mm
Accessory
Dugókulcs K0535.
Nyelv a forgóreteszhez, nemesacél K1340.
Nyelv a forgóreteszhez, nemesacél K1340.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.