Ház, cinkprésöntvény, porszórt.
Tengely, acél.
Alátét, műanyag.
Biztosító gyűrű, rugóacél.
Süllyesztettfejű csavar, acél, 8.8 szilárdsági osztály.
Kivitel
Ház, fekete vagy piros.
Acél tengely, kék passzivált.
Biztosító gyűrű, süllyesztettfejű csavar, fekete.
További információk
Reteszelési pont minden 90°-nál.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más ügyfelek ezt is megvásárolták