Anyag
Ház és működtető, cinkprésöntvény.
Kulcs, újezüst.
Kulcs, újezüst.
Kivitel
Ház és működető krómozott.
Több megjelenítése
Kevesebb megjelenítése
Leírás
Anyag
Ház és működtető, cinkprésöntvény.
Kulcs, újezüst.
Kulcs, újezüst.
Kivitel
Ház és működető krómozott.
További információk
A kis zárható forgóretesz jobbról és balról is használható, 90°-os zárási úttal. A forgóretesz előre felszerelve is beépíthető. A rögzítőanya egyik oldalon körmös földelőanyaként van kivitelezve.
Ezt a zárható forgóreteszt 2 kulccsal szállítjuk. A kulcs mindkét állásban (zárt és nyitott) kihúzható. A zárás egyforma zárású, ami azt jelenti, hogy minden zár ugyanazzal a kulccsal nyitható.
A kívánt kivitelű nyelvet külön kell megrendelni.
*Az A méret a forgóretesz és a nyelv kombinációjából adódik és a megfelelő nyelvén kijelzés mutatja.
Ezt a zárható forgóreteszt 2 kulccsal szállítjuk. A kulcs mindkét állásban (zárt és nyitott) kihúzható. A zárás egyforma zárású, ami azt jelenti, hogy minden zár ugyanazzal a kulccsal nyitható.
A kívánt kivitelű nyelvet külön kell megrendelni.
*Az A méret a forgóretesz és a nyelv kombinációjából adódik és a megfelelő nyelvén kijelzés mutatja.
Egyedi igényre
A zárás eltérő zárású.
Accessory
Nyelv a forgóreteszhez, acél K0521.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.