Anyag
Ház és működtető, cinkprésöntvény.
Lapos tömítés, gumi.
Lapos tömítés, gumi.
Kivitel
Ház és működető krómozott.
Több megjelenítése
Kevesebb megjelenítése
Leírás
Anyag
Ház és működtető, cinkprésöntvény.
Lapos tömítés, gumi.
Lapos tömítés, gumi.
Kivitel
Ház és működető krómozott.
További információk
A kompressziós forgóreteszeket főként olyan ajtóknál és házaknál alkalmazzák, amelyek a tömítések nagyobb felületi nyomását igényelik. Jobbról és balról is használható. A zárás mindig az óramutató járásának irányába történik.
Rezgésálló, az IP65 szerint víz- és porálló.
A kívánt kivitelű nyelvet külön kell megrendelni. Minden nyelv minden bármely házzal kombinálható.
*Az A méret a forgóretesz és a nyelv kombinációjából adódik és a megfelelő nyelvén kijelzés mutatja.
Rezgésálló, az IP65 szerint víz- és porálló.
A kívánt kivitelű nyelvet külön kell megrendelni. Minden nyelv minden bármely házzal kombinálható.
*Az A méret a forgóretesz és a nyelv kombinációjából adódik és a megfelelő nyelvén kijelzés mutatja.
Funkciók
A működtető jobbra forgatásával a nyelv 90°-kal elfordul, és zárási helyzetbe kerül. 90°-kal tovább forgatva a nyelv tengelyirányba húzódik be, és ezzel a nyomóerő megnő. A behúzási út 6 mm. A rögzítőanya egyik oldalon körmös földelőanyaként van kivitelezve.
Rajzi hivatkozás
Működtetés:
a) négyszögű, 8 mm
b) kéttollú, 3 mm
c) kéttollú, 5 mm
d) keresztfogantyú
d) háromszög 7 mm
a) négyszögű, 8 mm
b) kéttollú, 3 mm
c) kéttollú, 5 mm
d) keresztfogantyú
d) háromszög 7 mm
Accessory
Dugókulcs K0535
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.