Leírás
További információk
A lépcsős nyelvű forgóreteszeket főként olyan ajtóknál és házaknál alkalmazzák, amelyek a tömítések nagyobb felületi nyomását igényelik. Jobbról és balról is használható. A zárás mindig az óramutató járásának irányába történik. A működtető jobbra forgatásával a kihúzási út fokozatosan akár 9,5 mm-re is növelhető a 270°-os maximális elforgatási szög esetén.
A rögzítőanya egyik oldalon körmös földelőanyaként van kivitelezve.
Az IP65 szerint víz- és porálló.
A rögzítőanya egyik oldalon körmös földelőanyaként van kivitelezve.
Az IP65 szerint víz- és porálló.
Rajzi hivatkozás
Működtetés:
a) négyszögű, 7 mm
b) kéttollú, 3 mm
c) kéttollú, 5 mm
1) O-gyűrű
2) Adapter
a) négyszögű, 7 mm
b) kéttollú, 3 mm
c) kéttollú, 5 mm
1) O-gyűrű
2) Adapter
Accessory
Dugókulcs K0535
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.