Anyag
Ház és anya, cinkprésöntvény.
T-fogantyú, műanyag (PA6 GF 30).
Lapos tömítés, gumi.
T-fogantyú, műanyag (PA6 GF 30).
Lapos tömítés, gumi.
Kivitel
Ház és anya, krómozott.
T-fogantyú, fekete.
T-fogantyú, fekete.
Több megjelenítése
Kevesebb megjelenítése
Leírás
Anyag
Ház és anya, cinkprésöntvény.
T-fogantyú, műanyag (PA6 GF 30).
Lapos tömítés, gumi.
T-fogantyú, műanyag (PA6 GF 30).
Lapos tömítés, gumi.
Kivitel
Ház és anya, krómozott.
T-fogantyú, fekete.
T-fogantyú, fekete.
További információk
Forgóreteszek T-fogantyúval. Jobbról és balról is használható, 90°-os zárási úttal. A forgóretesz előre felszerelve is beépíthető. A rögzítőanya egyik oldalon körmös földelőanyaként van kivitelezve.
Az IP65 szerint víz- és porálló.
Ezt a zárható forgóreteszt 2 kulccsal szállítjuk. A kulcs mindkét állásban (zárt és nyitott) kihúzható. A zárás egyforma zárású, ami azt jelenti, hogy minden zár ugyanazzal a kulccsal nyitható (Euro 5333 kulcs).
A kívánt kivitelű nyelvet külön kell megrendelni. Minden nyelv minden bármely házzal kombinálható.
*Az A méret a forgóretesz és a nyelv kombinációjából adódik és a megfelelő nyelvén kijelzés mutatja.
Az IP65 szerint víz- és porálló.
Ezt a zárható forgóreteszt 2 kulccsal szállítjuk. A kulcs mindkét állásban (zárt és nyitott) kihúzható. A zárás egyforma zárású, ami azt jelenti, hogy minden zár ugyanazzal a kulccsal nyitható (Euro 5333 kulcs).
A kívánt kivitelű nyelvet külön kell megrendelni. Minden nyelv minden bármely házzal kombinálható.
*Az A méret a forgóretesz és a nyelv kombinációjából adódik és a megfelelő nyelvén kijelzés mutatja.
Accessory
Nyelv a forgóreteszhez, acél K0523.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.