KIPP BLUE DAYS

Szállítási költségek? Megtakaríthatja! 📦

Itt van a BLUE DAYS akció!🎉

A 2026.08.31. és 2026.09.13. közötti időszakban Ön nem fizet szállítási költséget az online rendelés esetében.


🚚 Ingyenes szállítás – ilyen egyszerű:

  • Rendeljen webáruházunkban a 2026.08.31. és 2026.09.13. közötti időszakban.
  • Az akció a standard szállításra vonatkozik. 
  • Az expressz szállításra és a szállítmányozásra nem terjed ki az akció.


➡️ Mire vár még? Fedezze fel gazdag termékkínálatunkat és profitáljon webáruházunk előnyeiből!