FEATUREgrip

A KIPP FEATUREgrip termékcsaládja intelligens és hálózatba összefogható komponenseket és megoldásokat kínál, amelyeket kifejezetten az Ipar 4.0 követelményeinek megfelelően fejlesztettek ki. Ezek az innovatív termékek érzékelőktől kapott jeleket és kiegészítő információkat szolgáltatnak, ezzel lehetővé teszik az akadálymentes integrációt a digitális gyártási folyamatokba.

Működési elv

A FEATUREgrip termékcsalád termékei intelligens érzékelőkkel és hálózati technológiákkal rendelkeznek, amelyek a gyártás alatt fontos adatokat gyűjtenek és továbbítanak. A felhasználónak így lehetősége van a folyamatok pontosabb megfigyelésére, analizálására és optimalizálására.

A KIPP-nél alapvetően vezetékes és vezetékmentes termékeket különböztetünk meg.

Előnyök                                                                               

  • Digitális gyártási folyamatok stabilizálása kiegészítő információk és adatok segítségével.
  • A gyártás precizitásának és megbízhatóságának fokozása intelligens komponensekkel.
  • A munkafolyamatok és munkaerő kihasználás optimalizálása célirányosan gyűjtött adatokkal.
  • A termékminőség javítása és a selejt mennyiségének csökkentése folyamatos monitoringgal és valós idejű visszajelzésekkel.

   

Felhasználási területek

A FEATUREgrip termékcsalád termékei szinte minden iparágban megtalálhatók, ahol az Ipar 4.0 technológiai szinten dolgoznak, különösképpen a gyártóiparban, gépgyártásban, elektronikai iparban és autóiparban.                                               

Más ügyfelek ezt is megvásárolták