19" TECHNOLÓGIA

Azok a termékek, amelyek a 19" TECHNIK szimbólumot viselik, optimálisan alkalmazhatók a 19-colos rendszerekben. A 19-colos rendszerek a számítógépe területén különösen elterjedtek és szabványosított platformot nyújtanak a hardver komponensek integrációjához, mivel ezek a rendszerek lehetővé teszik a rendelkezésre álló tér hatékony kihasználását. 

A szabványos méreteknek köszönhetően a berendezések, mint pl. szerverek, kapcsolók és más hálózati készülékek, egyszerűen integrálhatók, továbbá egyszerűbb a karbantartás és a komponensek cseréje.

Előnyök: 

  • Optimalizált rendszerintegráció és a telepítés leegyszerűsítése szabványos 19 hüvelyes komponensekkel
  • Sokoldalú alkalmazási lehetőségek szabványos területeken 

Alkalmazási területek:

  • Információs technológia (IT)
  • Laborok
  • Számítóközpontok
  • Rendezvénytechnika
Bejegyzések / oldal
21 / 21 bejegyzés
  • Bejegyzések / oldal
    21 / 21 bejegyzés

    Más ügyfelek ezt is megvásárolták