Rozsdamentes nemesacél

A KIPP termékpalettájának a nemesacél termékekkel történő bővítésével újabb kiváló minőségű és hosszú élettartamú termékcsaládot bocsát rendelkezésre. A termékpaletta számos komponenst tartalmaz, többek között zsanérokat, gyorsszorítókat és rugós nyomóelemeket, amelyek rozsdamentes nemesacélból készülnek.

Működési elv

A különböző nemesacél fajták, A2-től A4-ig, valamint ausztenit ötvözetek felhasználásával a KIPP különleges korrózió elleni védelmet garantál. 

Előnyök

  • Kiváló korrózióállóság. 
  • Hosszú élettartamú és tartós termékek, ideálisak igényes környezetben és különböző követelmények melletti felhasználáshoz.

Alkalmazási területek

A rozsdamentes nemesacélt számos iparágban használják, amelyek nagyfokú korrózióállóságot és hosszú élettartamot igényelnek. Ehhez tartoznak többek között az élelmiszeripar, orvosi technika, építőipar, valamint a tengerészeti és offshore-ipar.

Bejegyzések / oldal
24 / 337 bejegyzés
  • Bejegyzések / oldal
    24 / 337 bejegyzés

    Más ügyfelek ezt is megvásárolták