text.skipToContent text.skipToNavigation
Gyártói kompetencia
Gyors szállítás
Kiváló szolgáltatás
HU
Choose your Language
Bevásárlólista
Termék megjegyzése
Közvetlen rendelés

REMOTE

Biztonságos és kényelmes működtetés távolról:

A távirányítású termékek biztonságos és ergonomikus működtetést tesznek lehetővé távolról. A KIPP különböző egymáshoz igazított termékkombinációkat Bowden-huzalos csatlakozással szállítjuk. A népszerű elemek közé tartoznak a rögzítőcsapok, a kioldók és a kattanózárak.
 

Működési mód

A csatlakozás a kezelőoldallal Bowden-huzalon keresztül történik. Azokra az esetekre, amikor a hozzáférhetetlen beépítési helyek megnehezítik a reteszelést, vagy amikor különösen biztonságos, ill. távolról történő ergonomikus kezelésre van szükség, távirányítású termékeket fejlesztettek ki. Az adott alkalmazásnál a tökéletes illesztési pontosság biztosítására a Bowden-huzal a szerelés során szükség szerint megrövidíthető.


Előnyök

  • Biztonság: működés távolról

  • Ergonómia: kényelem és komfort a nehezen hozzáférhető helyeken

  • Időmegtakarítás: gyors és központosított hozzáférés a funkciókhoz


Alkalmazási területek

A Bowden-huzalos csatlakozással rendelkező termékeket például a gép- és készülékgyártásban használják zárófedelek és burkolatok nyitására és zárására. A termékek elfordítható vagy forgó készülékekben, valamint ütközési helyzetben, pl. egyedi járművek gyártásánál használhatók.

Bejegyzések / oldal
17 / 17 bejegyzés
  • Bejegyzések / oldal
    17 / 17 bejegyzés

    Más ügyfelek ezt is megvásárolták