SYMPAtouch

A név mindent megmond - minden esetre a SYMPAtouch esetében, a legnagyobb ergonomikus hatékonyságú termékcsalád.  A SYMPAtouch termékek puha, és ezzel együtt csúszásgátló felületükkel tűnnek ki, ezzel lehetővé téve a biztonságos és optimális fogást.

Működési elv

A fogantyúváltozatok központi tulajdonsága a puha termoplasztikus elasztomer felület és az üvegszál-erősítésű műanyagból készült kemény komponens.  A termékek ideálisan illeszkednek az emberi kézhez, könnyen elengedhetők és rendkívül jó fogást garantálnak. Ez gyakori használat mellett is ergonomikus alkalmazást biztosít.

Előnyök

  • Az anyag megakadályozza a kéz megcsúszását, ezért a termékek optimálisan használhatók olyan helyeken, ahol olaj és  kenőzsír fordul elő.
  • Különösen ergonomikus 
  • A teljesen zárt felületű kivitelek megakadályozzák a szennyeződések és tisztítószerek behatolását.

Alkalmazási területek

Minden területen, ahol különösen jó csúszásmentességre van szükség. A termékek számos előnyt nyújtanak különösen az erősportokban és a rehabilitációnál. 

Bejegyzések / oldal
23 / 23 bejegyzés
  • Bejegyzések / oldal
    23 / 23 bejegyzés

    Más ügyfelek ezt is megvásárolták