MEDIgrip

A MEDIgrip termékcsaládot a KIPP speciális orvosi környezetekhez fejlesztette ki, amelyekben a higiénia, pontosság és megbízhatóság a legfontosabb. A termékek elismert ergonomikus kivitelükkel tűnnek ki és optimális megoldást nyújtanak az orvosi készülékek és eszközök biztonságos és hatékony kezeléséhez.

Működési elv

A mikro-ezüsttel dúsított speciális műanyag a termék felületén hatékonyan megakadályozza a káros mikroorganizmusok elszaporodását. Így a MEDIgrip termékek felületén folyamatosan kevesebb káros baktérium (pl. MRSA multirezisztens baktériumok) található, ezáltal érintéskor a fertőzés kockázata lényegesen csökken. Az antibakteriális hatás a termék teljes élettartama alatt megmarad, amit hitelesített bevizsgáló laboratórium is bizonyított.

Előnyök

  • Bevált KIPP-Design termékek, ergonomikus kivitel optimális kényelmért és könnyű kezelhetőségért
  • Tartós antibakteriális hatás az ezüstionokat tartalmazó műanyagnak köszönhetően.
  • Hosszú élettartam a nedveséggel és tisztítószerekkel szembeni tartósságnak köszönhetően
  • Mérgező mellékhatások nincsenek, mivel az ezüst részecskék tartósan beépülnek a műanyagba

Alkalmazási területek

  • Orvosi technika és laborok 
  • Kórházak és orvosi rendelők
  • Rehabilitációs és gondozó intézmények
  • Élelmiszergyártás
Bejegyzések / oldal
11 / 11 bejegyzés
  • Bejegyzések / oldal
    11 / 11 bejegyzés

    Más ügyfelek ezt is megvásárolták