text.skipToContent text.skipToNavigation
Gyártói kompetencia
Gyors szállítás
Kiváló szolgáltatás
HU
Choose your Language
Bevásárlólista
Termék megjegyzése
Közvetlen rendelés

DETEKTÁLHATÓ

Különböző iparágakban fontos tényező, hogy az elemek anyaga detektálható, tehát felismerhető vagy felfedezhető legyen.
A detektálható termékek olyan speciális műanyagból készülnek, amelyet a detektáló rendszerek gyorsan és megbízhatóan felismernek. Ha a gyártási folyamat során a gyártóberendezések alkatrészeiből lepattanó apró szilánkok az élelmiszerekbe vagy más érzékeny termékekbe kerülnek, akkor azt elsőként általában a felhasználó veszi észre. 

Működési elv

A detektálható alkatrészekben ezek a szilánkok detektáló berendezésekkel vagy vizuálisan gyorsan és megbízhatóan felismerhetők. A fémre detektálható termékek esetében a műanyag fém adalékanyagokat tartalmaz, amelyek fémdetektorokkal gyorsan kimutathatók. 

A vizuálisan detektálható termékek ultramarinkék színű műanyagból készülnek. Kék színű élelmiszerek általában nincsenek, ezért a meghibásodott kezelő- és szabványelemekből lepattant darabok feltűnő kék színe jól látható a termék felületén. Így mind emberi szemmel, mind különböző optikai megfigyelő rendszerekkel könnyen felismerhetők.

Előnyök                                                                               

  • A fogyasztók minimális egészségügyi kockázata az idegen testek korai felismerésének köszönhetően.
  • Visszahívási akciók és az ezzel járó költségek, valamint imázsveszteség elkerülése.
  • A gyártási minőség és hatékonyság növelése időbeni beavatkozás révén.
  • A fogyasztó termékintegritásba és -biztonságba vetett bizalmának erősítése.       

Alkalmazási területek

  • Élelmiszeripar
  • Gyógyszeripar
  • Csomagolóipar
  • Autóipar                                                     

Más ügyfelek ezt is megvásárolták