ESD

A KIPP ESD (electrostatic discharge) termékcsaládja speciális megoldásokat kínál elektrosztatikus szempontból érzékeny területek számára. Ezek a termékek az elektrosztatikus kisülések lehetőségét a minimumra csökkentik, így az érzékeny elektronikus alkatrészeket, komponensek és készülékeket megvédi az elektrosztatikus kisülések okozta sérülésektől.

Működési elv

Az érzékeny elektronikus részegységek, komponensek és készülékek elektrosztatikus kisülés következtében megsérülhetnek vagy akár teljesen roncsolódhatnak. A KIPP ESD-kezelőelemei speciális a DIN EN 61340-5-1 szabványnak megfelelő vezetőképes műanyagból készülnek, amely hatékony levezeti az elektrosztatikus kisüléseket. Ennek köszönhetően az elektrosztatikus kisülések okozta károsodás kockázata a minimumra csökken, úgy emberi megérintés, mint az ESD-re érzékeny elemek kezelése, gyártása, szerelése vagy szállítása következtében.

Előnyök

  • Érzékeny elektronikus alkatrészek, komponensek és készülékek elektrosztatikus kisülés elleni megbízható védelmének garantálása.
  • Megfelel az elektronikai környezetben alkalmazott elektromos vezetőképességű termékekre vonatkozó DIN EN 61340-5-1 szabványnak.
  • Felhasználható robbanásveszélyes környezetben lévő készülékekben, komponensekben és védelmi rendszerekben.

Alkalmazási területek

  • Elektronikai ipar
  • Félvezetőgyártás
  • Orvosi technika
  • Autóipar
  • További iparágak ESD védelmi zónáiban
Bejegyzések / oldal
24 / 26 bejegyzés
  • Bejegyzések / oldal
    24 / 26 bejegyzés

    Más ügyfelek ezt is megvásárolták