text.skipToContent text.skipToNavigation
Gyártói kompetencia
Gyors szállítás
Kiváló szolgáltatás
HU
Choose your Language
Bevásárlólista
Termék megjegyzése
Közvetlen rendelés

Autóipar

precíz - megbízható - hatékony

A precizitás, a megbízhatóság és a hatékonyság központi jelentőségű az autóiparban. A KIPP innovatív alkatrészeket és megoldásokat szállít, amelyek jelentősen hozzájárulnak a modern gyártási folyamatok hatékonyságához.

Az autóiparban minden részlet számít – különösen, ha a biztonságról, a minőségről és a teljesítményről van szó. A szabvány- és kezelőelemek döntő szerepet játszanak ebben: biztosítják a gördülékeny folyamatokat a szerelés, az előkészítés és a gyártás során. Ezért a KIPP a legszigorúbb minőségi szabványokra és precíz gyártási technológiákra épít.


Szabvány- és kezelőelemeink hosszú élettartama, megbízhatósága és kompromisszumok nélküli funkcionalitása egyedülálló. Átfogó támogatást nyújtunk Önnek igényeinek megvalósításában az egész autópari értéklánc mentén – a robusztus szabványos alkatrészektől kezdve a testreszabott egyedi megoldásokig.

 

KIPP az autóiparban - az Ön előnyei egy pillantásra:

✅ Maximális pontosság a megbízható funkció érdekében 

✅ Hosszú élettartamú és robusztus nagy terheléseknél is

✅ Óriási választék a szabványelemektől kezdve az egyedi megoldásokig 

✅ Szabványoknak megfelelő kezelőelemek

✅ Innovatív gyártástechnológia az állandó kiváló minőségért 

KIPP komponensek a használatban – precizitás, ami előre visz

Precizitás az autóiparban

Az autóiparban – a speciális járművek gyártásától kezdve a végső összeszerelésig – a berendezések rendelkezésre állása a költséghatékony sorozatgyártás döntő tényezője. A nagymértékben automatizált gyártósorok és az összetett összeszerelő berendezések olyan technológiát igényelnek, amely a legnagyobb ciklussebesség mellett és több műszakos üzemben is abszolút megbízható marad. Ezeknek a rendszereknek a hatékonysága a részletek minőségével áll vagy bukik: a pontos rögzítési megoldásoknak és kezelőelemeknek pontosan kell működniük a nem tervezett leállások elkerülése érdekében.

A KIPP speciális kezelőelemeket, szabványos műszaki megoldásokat, valamint ügyfélspecifikus megoldásokat kínál, amelyek biztosítják a stabilitást mind a gyártósorokon, mind közvetlenül a járműspecifikus szerelési segédeszközökben. A beállítási folyamatok során a beállítási idők optimalizálása és az intuitív kezelés tartósan növeli a ciklusidő hatékonyságát. Az ily módon elért megbízható folyamatok megfelelnek a minőségi előírásoknak és jelentősen hozzájárulnak az egész jármű első osztályú minőségéhez.

A KIPP szabvány- és kezelőelemek nem csak az autóipari szerelőeszközökben és gyártóberendezésekben kerülnek felhasználásra, hanem a gépjárműgyártásban/különleges járművek gyártásában is. Az alábbi példa bemutatja termékeink gyakorlati alkalmazását ezen a területen.

Gyártási és összeszerelési folyamatok az autóiparban: precíz, megbízható és hatékony munkafolyamatok, valamint robusztus alkatrészek biztosítják a termékek állandó kiváló minőségét – a kézi összeszereléstől kezdve az automatizált lemezmegmunkáláson át a komplex gépjármű-részegységek integrálásáig.

Termékcsaládok