Golyós görgők
A golyós görgők nehéz és érzékeny munkadarabok szállítására szolgálnak. Csekély erőkifejtéssel elforgathatók, pozicionálhatók és mozgathatók minden irányban.
Golyós görgők a KIPP-től
A golyós görgők ipari alkalmazásokban használt mechanikai alkatrészek, amelyek megkönnyítik a nehéz terhek mozgatását.
A golyós görgő egy házban elhelyezett gömb alakú görgőből áll. A házat gömbcsapfészeknek nevezik, a golyók ebben 360 fokban foroghatnak. A golyók lehetővé teszik a terhek különböző irányú mozgatását minimális súrlódási ellenállás mellett.
A golyós görgőkön a nehéz tárgyak könnyen mozgathatók, mert a tárgy felülete és az alap felülete között csekély súrlódás lép fel. A golyós görgők a minimumra csökkentik a súrlódást. Ez úgy történik, hogy a teher a golyókon eloszlik.
A kezelőelemeket főként a gép- és szállítástechnikában használják. Elsősorban szállítórendszerekben, szállítóeszközökben, ipari görgős pályákban, összeszerelő rendszerekben, összeszerelő szalagokon és egyéb olyan alkalmazásoknál használják, ahol terheket kell mozgatni.
Például a golyós görgők kulcsfontosságúak a szállítórendszerek és görgős pályák zavartalan működéséhez. Lehetővé teszik az áruk pontos és hatékony mozgatását a gyárakban, raktárakban és elosztó központokban. Ipari alkalmazásokban a golyós görgőket különböző gépekben és eszközökben az anyagmozgatás megkönnyítésére használják. Szerelőeszközökben, kezelőeszközökben és gyártórendszerekben használatosak.
A golyós görgők számos ipari és kereskedelmi alkalmazás elengedhetetlen részét képezik, amelyeknél csekély súrlódású tehermozgatásra van szükség.
A sokoldalúság és a hatékonyság számos területen nélkülözhetetlen alkatrészekké teszik őket.
A golyós görgők fontos tulajdonságai
Golyós görgők a KIPP termékkínálatában
A KIPP golyós görgők szerepe az iparban
A golyós görgők fontos tulajdonságai
A golyós görgők sokoldalú felhasználhatóságukról és hatékony tehermozgatásukról ismertek. Különböző tulajdonságok biztosítják nagy teljesítőképességüket.
A golyós görgők egy vagy több golyóval rendelkeznek, amelyek egy házba helyezkednek el és szabadon forognak. A golyós görgő legfontosabb tulajdonságai közé tartozik a teherbírás, a minőség és a hosszú élettartam.
A kiváló minőségű golyós görgők nagy terhek mozgatására képesek és hosszú időn át megbízható teljesítményt nyújtanak. Ezenkívül a golyós görgők felépítésüknél fogva kisebb gördülési ellenállással rendelkeznek, így hatékony mozgatást garantálnak.
Különböző méretekben és kivitelekben kaphatók, ily módon megfelelnek a különböző alkalmazások követelményeinek. A golyós görgők számos iparágban használhatók. Ez nélkülözhetetlen alkatrészekké teszi őket!
A KIPP golyós görgők jellemzői egy pillantásra:
- teherbírás és terhelhetőség,
- kiváló minőség,
- hosszú élettartam,
- csökkentik a súrlódást és a gördülési ellenállást,
- egyszerű beszerelés.
Golyós görgők a KIPP termékkínálatában
A KIPP termékkínálata tizenhárom különböző golyós görgő terméket tartalmaz. A szűrési lehetőséggel megtalálja a kifejezetten az Ön igényeinek megfelelő termékeket. A termékek különféle kritériumok alapján különböztethetők meg, ezek a következők:
- alaptest anyaga,
- kivitel,
- golyó átmérője (DK),
- átmérő,
- külső átmérő,
- magasság,
- teherbírás.
A termékek nemesacél, rugóacél szalag, POM és acél kivitelben kaphatók. Az egyes anyagokról részletesebb információkat az anyagáttekintésünkben talál.
Golyós görgők menetes csappal
A golyós görgők egyik speciális típusa amenetes csappal rendelkező golyós görgő. Olyan speciális alkalmazásokhoz tervezték, amelyeknél egy adott felülethez történő egyszerű rögzítésre van szükség. A golyós görgő a ház alsó oldalához rögzített menetes csappal rendelkezik. A menetes csap lehetővé teszi a golyós görgők közvetlen becsavarozását egy meglévő menetbe. Az ilyen típusú golyós csap nagy stabilitással, ill. teherbíró képességgel rendelkezik.
Golyós görgők, mini
A mini golyós görgők különböző területeken használhatók, többek között mérőműszerekben, anyagmozgatáshoz tiszta helyiségekben és a miniatűr szerkezetekben. A ház integrált csapágycsészéből, burkolatból, egy terhelt golyókból és több támasztó golyóból tevődik össze. A KIPP termékkínálatában a mini golyós görgők két változatban kaphatók:
- Acél
Az acél mini golyós görgő egy terhelt golyóból és támasztó golyókból áll. A ház és a burkolat szintén acélból készül és horganyzott.
- Nemesacél
A nemesacél mini golyós görgők ugyancsak egy terhelt golyóból és kisebb támasztó golyókból állnak. Mindkét típusú görgő nemesacélból készül. A nemesacél mini golyós görgők háza nemesacélból, a burkolat pedig alumíniumból készül.
Golyós görgők acéllemez házzal
A golyós görgők acéllemez házzal robusztus felépítésükkel tűnnek ki. Filctömítésük megbízható védelmet nyújt a külső hatások és szennyeződések ellen.
Az acéllemez házas golyós görgők három kivitelben kaphatók:
- B alak: fedél és ház horganyzott, a golyók acélból készülnek.
- C alak: fedél és ház szintén horganyzott, a golyók viszont nemesacélból készülnek.
- D alak: a fedél, a ház és a golyók nemesacélból készülnek.
Golyós görgők acéllemez házzal és műanyag terhelt golyókkal
A golyós görgők acéllemez házzal és műanyag terhelt golyókkal főleg érzékeny áruk, például üveg vagy polírozott alumínium-, sárgaréz- és acéllemezek szállítására szolgálnak. Különösen alkalmasak érzékeny anyagok biztonságos mozgatására.
A golyós görgők horganyzott acéllemez házzal és PA 66 poliamidból készült terhelt golyókkal rendelkeznek. Ez biztosítja az áruk kíméletes mozgatását. Ezenkívül a golyók filctömítése hatékonyan véd a szennyeződésektől és növeli a golyós görgők élettartamát.
Az acéllemez házzal és a műanyag terhelt golyókkal rendelkező golyós görgők kétféle alakban kaphatók:
- B alak: a fedél és a ház horganyzott, míg a támasztó golyó acélból készült.
- C alak: a fedél és a ház ebben az esetben is horganyzott, viszont a támasztó golyó nemesacélból készült.
Golyós görgők műanyag házzal
A golyós görgőket műanyag házzal élelmiszeripari alkalmazásokra tervezték. Tanúsítvánnyal rendelkező kék színű műanyagból készülnek, amely megfelel az élelmiszerbiztonsági követelményeknek. Az 1935/2004 és 10/2011 EU-rendeleteknek megfelelően élelmiszer-konform anyagok.
A golyós görgők résmentes, zárt fedéllel rendelkeznek, ezáltal nem képződnek szennyezett élek. Ez a típusú golyós görgő különösen egyszerűen tisztítható, mivel a ház alsó oldalán szennyeződést elvezető furatok vannak. Ez megkönnyíti a karbantartást és javítja a higiéniát.
A golyós görgők kétféle alakban kaphatók:
- A alak: a fedél, a ház és a terhelt golyó POM-ból (polioximetilén) készült, a támasztó golyók nemesacélból készültek.
- B alak: a fedél és a ház POM-ból, a terhelt golyók és a támasztó golyók nemesacélból készültek.
Golyós görgők rugóelemekkel
A golyós görgők rugós elemekkel egyenletes tehereloszlást tesznek lehetővé, különösen egyenetlen járófelülettel rendelkező áruk szállításakor. Horganyzott acélból készülnek. A rugós elemekkel rendelkező golyós görgők alkalmazása különösen előnyös többek között vágópréseknél vagy hajlítópréseknél. A megmunkálási folyamat befejezése után a rugós elem visszaugrik, lehetővé téve a munkadarab legördülését. Ha a munkadarab súlya megegyezik a végső erővel (N), a golyós görgő teljesen leereszkedik.
A KIPP termékkínálata a következő kiviteleket tartalmazza:
- B alak: ennél a kivitelnél a fedél és a ház horganyzott, míg a golyók acélból készülnek.
- C alak: a fedél és a ház itt is horganyzott, viszont a golyók nemesacélból készülnek.
Golyós görgők tömör acélházzal
A tömör acélházas golyós görgők robusztus kivitelükkel és hosszú élettartamukkal tűnnek ki. Horganyzott acélból készülnek, amely kiváló korrózióállóságot biztosít.
A tömör acélházzal rendelkező golyós görgők különösen ellenállnak az erős lökésszerű igénybevételnek és extrém körülmények között is megbízhatóan működnek. A tömör acélház stabil és megbízható alapot biztosít az igényes környezetben történő használatra. Ezenkívül a golyós görgők filctömítéssel rendelkeznek, amely hatékony védelmet nyújt a szennyeződések ellen. Ezáltal a golyós görgők szennyezett vagy poros környezetben is működőképesek maradnak.
Ez a fajta görgő több kivitelben is szerepel a kínálatban:
- B alak: a fedél és a ház horganyzott, a golyók acélból készülnek.
- C alak: a fedél és a ház itt is horganyzott, viszont a golyók nemesacélból készülnek.
Golyós görgők, nagy teherbírású
A nagy teherbírású golyós görgőket kifejezetten nagy terhelésekhez és lökésszerű igénybevételekhez tervezték. A golyók 1.4021 nemesacélból és a ház 1.4301 nemesacélból készül. A kivitel fémtiszta.
A tömör acélgolyós görgők hosszú élettartamúak és lökésszerű igénybevételek mellett is nagy robusztusságot és tartósságot garantálnak. Az egységek előre beépített porzáró tömítésekkel és öntisztító nyílásokkal rendelkeznek, amelyek megkönnyítik a karbantartást és növelik a teljesítményt.
Golyós görgők, nagy teherbírású, kültéri használatra
A nagy teherbírású golyós görgők, amelyek kültéri használatra alkalmasak, robusztus felépítésükkel tűnnek ki. A tömör acélgolyós görgőket kifejezetten úgy tervezték, hogy lökésszerű terhelés mellett is hosszú élettartamot garantálnak. A tömör acélház edzett felülete növeli az ellenállóképességet és különös tartósságot kölcsönöz.
A görgők további előnye a nagyfokú öntisztító képességük, amely a számos öntisztító nyílásnak köszönhető. Így rendkívül hatékonyak még extrém körülmények között és erősen szennyezett környezetben is. Ez különösen alkalmassá teszi őket kültéri használatra, ahol változó időjárási viszonyoknak és környezeti hatásoknak vannak kitéve.
Golyós görgők rögzítőfuratokkal, ház nélkül
A rögzítőfuratokkal rendelkező, ház nélküli golyós görgőket olyan alkalmazásokhoz tervezték, ahol egyszerű szerelésre és szétszerelésre van szükség. Horganyzott acélból készülnek és ezáltal korrózióállóak.
Egyszerűen beszerelhetők és különböző felületekre rögzíthetők. A rögzítőfuratok rugalmasságot biztosítanak a fel- és leszerelés során.
- B alak: a fedél és a ház horganyzott, a golyók acélból készülnek.
- C alak: a fedél és a ház horganyzott, viszont a golyók nemesacélból készülnek.
Golyós görgők rögzítőelemekkel
A rögzítőelemekkel rendelkező golyós görgőket egyszerű összeszerelésre és szétszerelésre tervezték, továbbá horganyzott acélból készülnek. Ezek a golyós görgők a funkcionális oldalukon változatosan felszerelhetők, ez megkönnyíti a kezelésüket. A rögzítés rugós karmokkal történik, amelyek nagy tűréseket tesznek lehetővé a furatban. Ezenkívül a görgők filctömítéssel rendelkeznek, amely hatékony védelmet nyújt a szennyeződések ellen és ezáltal meghosszabbítja a golyós görgők élettartamát.
- B alak: a fedél és a ház horganyzott, a golyók acélból készülnek.
- C alak: a fedél és a ház horganyzott, viszont a golyók nemesacélból készülnek.
Golyós görgők, acél, rögzíthető golyóval
A rögzíthető golyóval rendelkező, acélból készült golyós görgők főleg érzékeny áruk, például üveg vagy polírozott alumínium-, sárgaréz- és acéllemezek szállítására és pozicionálására alkalmasak. A ház acélból, a kar pedig poliamidból készül. A terhelt golyó 1.4034 nemesacélból vagy poliamidból készül.
A rögzíthető golyóval rendelkező golyós görgők a szabványos görgők alternatívájaként is alkalmazhatók. Lehetővé teszik az alacsony profilok egyszerű szállítását és pozicionálását többek között a kiskereskedelemben, a gyártásban vagy akár a háztartásban. Sokoldalú megoldást kínálnak különféle alkalmazásokhoz, robusztusak és könnyen kezelhetők.
Tűrésgyűrűk
A tűrésgyűrű rugóacél szalagból készül, nagyobb tűréstartományt tesz lehetővé a csatlakoztatott alkatrészek között. A tűrésgyűrűk használata megkönnyíti és gyorsabbá teszi a golyós görgők felszerelését, így időt és pénzt takarít meg. A gyűrű lehetővé teszi a golyós görgők egyszerű és költséghatékony felszerelését különféle alkalmazásokban.
A KIPP golyós görgők szerepe az iparban
A golyós görgők fontos szerepet játszanak az iparban, különösen azokon a területeken, ahol hatékony anyagmozgatás, szállítás és tehermozgatás szükséges. Alapvető szerepet játszanak az iparban az anyagszállítás és -mozgatás optimalizálásában. A golyós görgők elősegítik a folyamatok egyszerűsítését, a termelékenység növelését és a munkafolyamatok hatékonyabbá tételét.
A KIPP golyós görgők a legjobb választás, mert első osztályú minőséget és megbízhatóságot képviselnek. Termékkínálatunk a golyós görgők széles skáláját tartalmazza. A KIPP nem csak értékesítő, hanem gyártó is, ezért a legjobb minőségben szállítunk különböző méretű és kivitelű golyós görgőket.
Így biztosított, hogy kielégítjük a különböző alkalmazások igényeit. Az iparágban szerzett több éves tapasztalatunknak és szakértelmünknek köszönhetően megbízható márkát hoztunk létre!