Acél, horganyzott.
További információk
A rögzítőelemmel rendelkező golyós görgők könnyen fel- és leszerelhetők a funkcionális oldal felől. A rögzítés rugós karmokkal történik. Ezek a rögzítőfuratban nagy tűréseket tesznek lehetővé.
Filctömítéssel rendelkeznek, amely védelmet nyújt a szennyeződések ellen.
S = a felfogóelem minimális névleges vastagsága.

A golyós görgők nem alkalmasak nagyobb lökésszerű igénybevételekre.
A hirtelen fellépő terhelések károsíthatják a golyókat, a futófelületeket vagy a házat, továbbá mértékben befolyásolják a golyós görgők működését és élettartamát.

Lökésszerű igénybevétellel járó felhasználások esetében javasoljuk a nagy teherbírású golyós görgőinket vagy a masszív acélházas kiviteleket, amelyek nagyobb mechanikai terhelésre méretezettek.
Rajzi hivatkozás
1) Nagy teherbírású golyó
2) Hordozó golyó

B alak: fedél és ház, horganyzott, golyók, acél
C alak: fedél és ház, horganyzott, golyók, nemesacél
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más ügyfelek ezt is megvásárolták