Csapágyelemek 1.4021 nemesacélból.
Ház 1.4301 nemesacélból.

Kivitel
Fémtiszta.
További információk
A golyós görgők nagy támasztási területtel rendelkeznek.
A furatos rögzítésnek köszönhetően nagy stabilitással és nagy teherbírással rendelkeznek.
A támasztó golyók lehúzó tömítése kívül helyezkedik el.

A golyós görgők nem alkalmasak nagyobb lökésszerű igénybevételekre.
A hirtelen fellépő terhelések károsíthatják a golyókat, a futófelületeket vagy a házat, továbbá mértékben befolyásolják a golyós görgők működését és élettartamát.

Lökésszerű igénybevétellel járó felhasználások esetében javasoljuk a nagy teherbírású golyós görgőinket vagy a masszív acélházas kiviteleket, amelyek nagyobb mechanikai terhelésre méretezettek.
Rajzi hivatkozás
1) Nagy teherbírású golyó
2) Hordozó golyó
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más ügyfelek ezt is megvásárolták