Csapágyelemek 1.4021 nemesacélból.
Ház 1.4301 nemesacélból.

Kivitel
Fémtiszta.
További információk
A teljes acél golyós hengerek nagy terhelés melletti hosszú élettartamra lettek tervezve.
Portömítések és öntisztító nyílások már telepítve vannak az egységekben.
Minden egység szilárd acél testtel és edzett felülettel kerül kiszállításra.
Rajzi hivatkozás
1) Nagy teherbírású golyó
2) Hordozó golyó
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más ügyfelek ezt is megvásárolták