Acél, horganyzott.
További információk
A rugóelemekkel rendelkező golyós görgők lehetővé teszik az egyenetlen felületű áruk egyenletes tehereloszlását. Gépekben, úgymint vágóprésekben, hajlítóprésekben stb., történő alkalmazás esetén a megmunkálási folyamat befejeztével az elem megemeli a munkadarabot, amely ily módon legördíthető.

Végerő (N) esetén a golyós görgő teljesen elmerül.
Rajzi hivatkozás
1) Nagy teherbírású golyó
2) Hordozó golyó

B alak: fedél és ház, horganyzott, golyók, acél
C alak: fedél és ház, horganyzott, golyók, nemesacél
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más ügyfelek ezt is megvásárolták