Reteszelőcsap
A reteszelőcsapok minden fajta reteszelésre és rögzítésre alkalmasak, különösen olyan esetekben, amikor a rögzítőstiftnek nem szabad kiállnia. A retesz 180°-os elforgatásával megtörténik a reteszelés kioldása. Tudjon meg többet
Záróreteszek és reteszelőcsapok a KIPP-től
A reteszek fontos szerepet játszanak a biztonsági technikában és számos ipari berendezésnél elengedhetetlenek. Fizikai akadályként ajtókat, ablakokat, kapukat vagy más nyílásokat biztosítanak. A leggyakrabban használatos típusok a reteszelőcsapok és a záróreteszek, amelyek speciális funkciókat és előnyöket nyújtanak. A reteszelőcsapok robusztusak, egyszerűen kezelhetők és rendkívül sokoldalúak. A záróreteszek viszont változatos kiegészítő biztonsági funkciókkal rendelkeznek és gyakran bonyolult biztonsági rendszerekben kerülnek felhasználásra.
Mire jók a reteszelőcsapok?
A reteszelőcsapok mechanikus reteszelő elemek, amelyek mozgó alkatrészek rögzítésére vagy biztosítására szolgálnak. Általában egy fogantyúból és egy rögzítőstiftből tevődnek össze. A reteszelőcsapok megakadályozzák a reteszelési helyzet nyíróerő okozta megváltozását. A retesz 180°-os elfordításával a rögzítőstift behúzódik, így a reteszelési helyzet megváltoztatható. A retesz a beugróhoronyban ebben a helyzetben marad, ily módon a rögzítőstift behúzva marad.
A reteszelőcsapok három fő funkciója:
- Rögzítés: Megakadályozzák az alkatrészek mozgását és azokat rögzített pozícióban tartják.
- Biztosítók: Gondoskodnak róla, hogy az alkatrész ne mozduljon el véletlenül.
- Pozicionálás: Lehetővé teszik a gépegységek pontos beállítását és rögzítését.
A reteszelőcsapok felhasználási területei közé tartozik a gépgyártás, építőipar, vegyi- és gyógyszeripar, valamint a logisztika és szállítás.
A reteszelőcsapok kiválasztásánál vegye figyelembe a következő műszaki adatokat:
- fogantyúhossz,
- rögzítőstift átmérője,
- anyag.
- Ellenanyák
A modelltől és a felhasználástól függően a fogantyú hossza 25 mm - 51,6 mm tartományban lehet. A furatba bekattanó reteszelőcsap átmérője is változó. Az átmérő általában 4 mm és 12 mm közötti tartományban mozog.
A KIPP sokféle anyagot használ a reteszelőcsapok gyártásához. A weboldalon a szűrés funkció segítségével választhatja ki az anyagot: alumínium, nemesacél, sárgaréz, acél és cink. A szűrés funkcióval választhat ellenanyával rendelkező és anélküli reteszelőcsapokat is.
Reteszelőcsap belső vezetővel
A belső vezetővel rendelkező reteszelőcsapoknál a rögzítőcsap rendkívül pontosan mozog a házban. A speciális felépítésnek köszönhetően az alkatrészek pontosan pozicionálhatók és rögzíthetők, mivel a csap mindig a meghatározott vezetőben marad és nem tér ki oldalra. A KIPP-nél acélból vagy nemesacélból készült belső vezetővel rendelkező reteszelőcsapok kaphatók.
A belső vezetővel rendelkező acél reteszelőcsapok nagy szilárdságúak és költségtakarékosak. Beltéri vagy korróziót nem okozó környezetben történő használatra alkalmasak. A belső vezetővel rendelkező nemesacél retesz kiváló korrózióállóságú és alkalmas nedves vagy korróziót okozó környezetben történő használatra, mint pl. az élelmiszeriparban vagy kültéri környezetben.
Reteszelőcsapok ütközővel
Az ütközős reteszelőcsapok integrált ütközővel rendelkeznek. A KIPP reteszelőcsapoknak 180° fokos ütközője van. Az ütköző megakadályozza, hogy a reteszhornyot átugorja és hogy a rögzítőstift akaratlanul kimozduljon. A retesz forgásirányát az ütközőoldal kiválasztása (baloldalon vagy jobboldalon) határozza meg.
Az ütközővel rendelkező reteszelőcsapok különösen hasznosak olyan alkalmazásoknál, amelyeknél nagyon fontos a pontos pozicionálás, pl. gépek vagy készülékek szerelése.
Az ilyen típusú reteszelőcsapok is különböző anyagból készülnek és kaphatók. Az acélból és nemesacélból készült reteszelőcsapok színes reteszkupakkal rendelkeznek.
Reteszelőcsapok színes reteszkupakkal
A színes reteszkupakkal rendelkező reteszelőcsapok nem csak funkcionális, hanem vizuális előnyöket is nyújtanak. A színes kupakok alapján a reteszelőcsapok egyszerűbben megkülönböztethetők, ez pedig bonyolult gépekben és berendezésekben hasznos. Lehetővé teszik a vizuális ellenőrzést és hozzájárulnak a munkabiztonsághoz oly módon, hogy jól láthatóan jelzik a reteszelési pontokat.
A reteszkupakkal rendelkező reteszelőcsapok különböző anyagváltozatokban és színekben kaphatók. A reteszkupak hőre lágyuló műanyagból (PA) készül. A reteszelőcsap készülhet acélból vagy nemesacélból.
Az anyagáttekintésben megtalálja az egyes anyagokra, pl. termoplasztra (PA), acélra vagy nemesacélra, vonatkozó összes fontos információt.
TOVÁBB AZ ANYAGÁTTEKINTÉSHEZ, mint nyomógomb
További reteszek a KIPP-nél
A KIPP termékválasztékának ezen kategóriájában a reteszelőcsapok mellett két további termék is található.
- Záróreteszek
- Reteszek visszatérítő rugóval
A KIPP záróretesz rugós záródugattyúval rendelkezik, amely stabil és megbízható reteszelést garantál. A ház robusztus, ezüst lakkozású cinkprésöntvény. A lakkozás kiegészítőleg véd a környezeti hatásoktól. A fogantyú, az alátétek és a horonyrögzítések hosszú élettartamú termoplasztból (PA) készülnek és kontrasztként fekete színűek.
A csapok anyaga kiváló minőségű, fémtiszta nemesacél. Az anyag helyes kiválasztásával biztosítja a záróretesz korrózióállóságát és hosszú élettartamát.
A záróretesz mind sík, mind strukturált felületre egyszerűen beszerelhető. Egyesíti magában a funkcionalitást és a hosszú élettartamot, így számos területen ideálisan alkalmazható.
A szállítási terjedelem tartalmazza a különböző beszerelési módokhoz szükséges alkatrészeket:
- két alátét sík felületre történő beszereléshez,
- két horonyrögzítő T-hornyos profilokra történő beszereléshez (alkalmas 8 mm, ill. 10 mm horonyszélességhez).
A visszatérítő rugóval rendelkező retesz az integrált rugóval tűnik ki. A visszatérítő rugó a reteszt automatikusan a kiindulási helyzetbe állítja vissza. Ezek a reteszek egyszerűen felcsavarozhatók ajtókra, fedelekre és burkolatokra. A KIPP a visszatérítő rugóval rendelkező reteszeket három kivitelben kínálja:
- reteszek visszatérítő rugóval, alumínium, retesz baloldalon vagy jobboldalon, (balra vagy jobbra nyíló ajtókhoz),
- reteszek visszatérítő rugóval, acél vagy sárgaréz,
- reteszek visszatérítő rugóval, nemesacél.
Az utóbbi két változat vagy felfelé vagy lefelé levágott kivitelű. A ferde felület lehetővé teszi, hogy a zárás vagy a nyitás a retesz manuális mozgatása nélkül lehetséges. Ez azt jelenti, hogy az ajtó vagy fedél egyszerű rányomással zárható és a ferde felületnek köszönhetően a retesz automatikusan bekattan. A kar mozgatásával a retesz nyitott helyzetbe kerül, és az ajtó problémamentesen kinyitható. Amint az ajtót ismét bezárják, az integrált rugó visszaviszi a reteszt a zárt pozíciójába, ily módon biztosított a stabil és megbízható reteszelés.
További információkra van szüksége az egyes anyagokra vonatkozóan?
KIPP - a záróreteszek és reteszelőcsapok gyártója
A KIPP minőséget és megbízhatóságot jelent. Termékeink kiváló minőségű anyagokból készülnek és hosszú élettartamúak. A reteszek innovatív kivitelük és az egyszerű kezelésük révén számos területen ideálisan alkalmazhatók. A KIPP tapasztalata és know-how-ja alapján készült reteszeket bizalommal használhatja, mert ezek megfelelnek az Ön követelményeinek. A reteszeink sokoldalúak és az összes rögzítési módhoz alkalmazhatók. A reteszelőcsapok opcionálisan színes műanyag reteszkupakokkal kaphatók, így a különböző színek alapján könnyen felismerhetők. Ez nem csak a funkcionalitást fokozza, hanem a biztonságot és a felhasználóbarát jelleget is. Az egyszerű beszerelésnek és kezelésnek köszönhetően a reteszek kitűnően használhatók bármely területen.