Ház, cinkprésöntvény.
Fogantyú, alátétek és horonyrögzítések, PA termoplaszt.
Csap, nemesacél.
Kivitel
Ház, ezüstre festett.
Fogantyú, alátétek és horonyrögzítések, fekete.
Csap, fémtiszta.
További információk
Rugós záródugattyú.
Szállítási terjedelem:
- 2 alátét sík felületekre történő felszereléshez.
- 2 horonyrögzítés hornyos profilokra történő felszereléshez (8, ill. 10 mm-es horonyhoz).
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más ügyfelek ezt is megvásárolták