Anyag
Nemesacél.
Több megjelenítése
Kevesebb megjelenítése
Leírás
Anyag
Nemesacél.
További információk
A visszatérő rugóval ellátott reteszeket egyszerűen fel lehet csavarozni az ajtókra, a fedelekre és a burkolatokra. A reteszek két különböző változatban kaphatók, felfelé vagy lefelé hajlítva. A ferde felület lehetővé teszi az alkalmazás bezárását vagy kinyitását a retesz megnyomása nélkül. Az integrált rugónak köszönhetően a retesz mindig visszatér a kiindulási helyzetbe.
Működési mód
A kar mozgatásával a retesz nyitott helyzetbe kerül, és az ajtó kinyitható. A reteszelés automatikusan az ajtó bezárásával történik.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.