Anyag
Retesz, alumínium.
Rugó, nemesacél.
Rugó, nemesacél.
Több megjelenítése
Kevesebb megjelenítése
Leírás
Anyag
Retesz, alumínium.
Rugó, nemesacél.
Rugó, nemesacél.
További információk
A visszatérő rugóval ellátott reteszeket egyszerűen fel lehet csavarni az ajtókra, a fedelekre és a burkolatokra. A reteszek két különböző változatban kaphatók, balra vagy jobbra nyíló ajtókhoz. A reteszek nyitott helyzetben rögzíthetők. Az integrált rugónak köszönhetően a retesz mindig visszatér a kiindulási helyzetbe.
Működési mód
A kar mozgatásával a retesz nyitott helyzetbe kerül, és az ajtó kinyitható. Ha a reteszt nyitott helyzetben nem rögzítik, akkor az automatikusan visszatér a kiindulási helyzetbe. Az ajtót csak akkor lehet bezárni, ha a kart nyitott helyzetben tartják.
Accessory
K1692 alumínium zárólemez.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.