Anyag
Menetes hüvely és retesz 1.0503.
Rögzítőstift, automataacél.
Nyomórugók 1.4310.
Sapka, termoplaszt PA.
Rögzítőstift, automataacél.
Nyomórugók 1.4310.
Sapka, termoplaszt PA.
Kivitel
Barnított menetes hüvely és retesz.
Edzett, köszörült és barnított rögzítőstift.
Csupasz nyomórugó.
Sapka különböző színekben:
- RAL 7021 szürkésfekete
- RAL 2004 tisztanarancs
- RAL 1021 repcesárga
- RAL 3020 közlekedési piros
- RAL 6032 szignálzöld
- RAL 5017 közlekedési kék
- RAL 7035 világosszürke
Edzett, köszörült és barnított rögzítőstift.
Csupasz nyomórugó.
Sapka különböző színekben:
- RAL 7021 szürkésfekete
- RAL 2004 tisztanarancs
- RAL 1021 repcesárga
- RAL 3020 közlekedési piros
- RAL 6032 szignálzöld
- RAL 5017 közlekedési kék
- RAL 7035 világosszürke
Több megjelenítése
Kevesebb megjelenítése
Reteszelőcsapok, acél, belső vezetővel, A alak, sapka nélkül, anya nélkül
ettől
13,03 €
plusz áfa
plusz szállítási költségek
Reteszelőcsapok, acél, belső vezetővel, B alak, sapka nélkül, anyával
ettől
13,15 €
plusz áfa
plusz szállítási költségek
Reteszelőcsapok, acél, belső vezetővel, C alak, sapkával, anya nélkül
ettől
13,53 €
plusz áfa
plusz szállítási költségek
Reteszelőcsapok, acél, belső vezetővel, D alak, sapkával, anyával
ettől
13,65 €
plusz áfa
plusz szállítási költségek
Leírás
Termékleírás
A reteszelőcsapokat ott használják, ahol meg kell akadályozni a reteszelési helyzet keresztirányú erők miatti megváltozását. A rögzítőstift behúzható a retesz 180°-os elfordításával, így a reteszelés helyzete megváltoztatható. A rovátka biztosítja, hogy a retesz ebben a helyzetben maradjon, és a rögzítőstift behúzva maradjon.
Anyag
Menetes hüvely és retesz 1.0503.
Rögzítőstift, automataacél.
Nyomórugók 1.4310.
Sapka, termoplaszt PA.
Rögzítőstift, automataacél.
Nyomórugók 1.4310.
Sapka, termoplaszt PA.
Kivitel
Barnított menetes hüvely és retesz.
Edzett, köszörült és barnított rögzítőstift.
Csupasz nyomórugó.
Sapka különböző színekben:
- RAL 7021 szürkésfekete
- RAL 2004 tisztanarancs
- RAL 1021 repcesárga
- RAL 3020 közlekedési piros
- RAL 6032 szignálzöld
- RAL 5017 közlekedési kék
- RAL 7035 világosszürke
Edzett, köszörült és barnított rögzítőstift.
Csupasz nyomórugó.
Sapka különböző színekben:
- RAL 7021 szürkésfekete
- RAL 2004 tisztanarancs
- RAL 1021 repcesárga
- RAL 3020 közlekedési piros
- RAL 6032 szignálzöld
- RAL 5017 közlekedési kék
- RAL 7035 világosszürke
Kullanım
A belső vezetővel rendelkező rögzítőcsap zárt formájának köszönhetően olyan helyeken alkalmazható, ahol fokozott szennyeződés, pl. por és szikrahullás, léphet fel.
Előnyök
- A retesz 180° fokos elfordításával a rögzítőstift behúzódik.
- A zárt forma megakadályozza a szennyeződés behatolását a menetes hüvelybe.
- A hüvely hatlapú kialakításának köszönhetően a rögzítőcsap egyszerűen beszerelhető.
- A zárt forma megakadályozza a szennyeződés behatolását a menetes hüvelybe.
- A hüvely hatlapú kialakításának köszönhetően a rögzítőcsap egyszerűen beszerelhető.
Egyedi igényre
Speciális kivitelek.
Rajzi hivatkozás
A alak: sapka nélkül, ellenanya nélkül
B alak: sapka nélkül, ellenanyával
C alak: sapkával, ellenanya nélkül
D alak: sapkával, ellenanyával
B alak: sapka nélkül, ellenanyával
C alak: sapkával, ellenanya nélkül
D alak: sapkával, ellenanyával
Accessory
K0638 tartódarabok.
K1290 pozicionáló perselyek.
K1290 pozicionáló perselyek.