{"product":{"productId":"agid.25242","price":10.09,"name":"Golyós görgők műanyag házzal, B alak"},"currency":"EUR"}
- Alkalmazási területek: gépgyártás, logisztika, szállítástechnika, méréstechnika
- Ideális megoldás érzékeny áruk szállításához
- Résmentes és zárt fedél
- Egyszerű tisztítás
Leírás
Anyag
Ház és fedél, POM.
Hordozó görgő, nemesacél.
Tehergörgő, nemesacél vagy műanyag
Hordozó görgő, nemesacél.
Tehergörgő, nemesacél vagy műanyag
Kivitel
Nemesacél, edzett.
További információk
A golyós görgők tanúsítvánnyal rendelkező kék színű műanyagból készülnek, amelyek alkalmasak az élelmiszeripari felhasználásra. A golyós görgők résmentes, zárt fedéllel rendelkeznek, ezáltal nem képződnek szennyezett élek.
A ház alján található tisztító nyílásokon keresztül különösen egyszerű a golyós görgők tisztítása.
Szállítási sebesség max. 1,5 m/s.
Élelmiszerkonform: Food Grade, EU-rendelet 1935/2004, EU-rendelet 10/2011.
A ház alján található tisztító nyílásokon keresztül különösen egyszerű a golyós görgők tisztítása.
Szállítási sebesség max. 1,5 m/s.
Élelmiszerkonform: Food Grade, EU-rendelet 1935/2004, EU-rendelet 10/2011.
Hőmérséklet-tartomány
-30°C - +50°C (max. +30°C műanyag tehergörgők esetében)
Rajzi hivatkozás
1) Tehergörgők
2) Hordozó görgők
A alak: fedél és ház POM, hordozó görgők, nemesacél, tehergörgők POM
B alak: fedél és ház POM, hordozó görgők nemesacél, tehergörgők nemesacél
2) Hordozó görgők
A alak: fedél és ház POM, hordozó görgők, nemesacél, tehergörgők POM
B alak: fedél és ház POM, hordozó görgők nemesacél, tehergörgők nemesacél
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.