2 Találat

Leírás

Anyag
Ház és fedél, POM.
Hordozó görgő, nemesacél.
Tehergörgő, nemesacél vagy műanyag
Kivitel
Nemesacél, edzett.
További információk
A golyós görgők tanúsítvánnyal rendelkező kék színű műanyagból készülnek, amelyek alkalmasak az élelmiszeripari felhasználásra. A golyós görgők résmentes, zárt fedéllel rendelkeznek, ezáltal nem képződnek szennyezett élek.

A ház alján található tisztító nyílásokon keresztül különösen egyszerű a golyós görgők tisztítása.

Szállítási sebesség max. 1,5 m/s.

Élelmiszerkonform: Food Grade, EU-rendelet 1935/2004, EU-rendelet 10/2011.
Hőmérséklet-tartomány
-30°C - +50°C (max. +30°C műanyag tehergörgők esetében)
Rajzi hivatkozás
1) Tehergörgők
2) Hordozó görgők

A alak: fedél és ház POM, hordozó görgők, nemesacél, tehergörgők POM
B alak: fedél és ház POM, hordozó görgők nemesacél, tehergörgők nemesacél

Gyakran megvásárolt azzal, ami a kosaradban van