{"product":{"productId":"agid.709","price":2.83,"name":"Szorítókarok, műanyag, nem állítható, külső menettel, menetes betét acél, kékre passzivált"},"currency":"EUR"}
- A szorítókar egyet jelent a megbízhatósággal, stabilitással és sokoldalúsággal
- Megkönnyíti a készülékek vagy gépelemek befogását és szorítását
- Alkalmazási területek: gépgyártás, berendezésgyártás, rehabilitáció- és orvostechnológia, bútoripar
- Alkalmas egyszerű befogási feladatokhoz
- olcsó
Leírás
Anyag
Fogantyúkar, üvegszál erősítésű műanyag.
5.8 szilárdsági osztályú acél elemek.
5.8 szilárdsági osztályú acél elemek.
Kivitel
Fogantyú feketésszürke, acél elemek kék passzivált.
További információk
A rögzített helyzetű szorítókar egyszerű szorítási feladatokra alkalmas. Ehhez rendszerint elegendő szorítási hely kell rendelkezésre álljon a kar 360°-os elforgatásához.
Egyedi igényre
Speciális kivitelek.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.