4 Találat

Leírás

Anyag
Fogantyúkar, üvegszál erősítésű műanyag.
5.8 szilárdsági osztályú acél elemek.
Kivitel
Fogantyú feketésszürke, acél elemek kék passzivált.
További információk
A rögzített helyzetű szorítókar egyszerű szorítási feladatokra alkalmas. Ehhez rendszerint elegendő szorítási hely kell rendelkezésre álljon a kar 360°-os elforgatásához.
Egyedi igényre
Speciális kivitelek.

Gyakran megvásárolt azzal, ami a kosaradban van