Szorítókarok, excenterkarok
A szorítókarokat, excenterkarokat és rögzítőkarokat különböző ipari alkalmazásokban használják. Robusztus kialakítás, méretpontos gyártás és nagy teherbírás jellemzi őket. A különböző kivitelű, anyagú és méretű elemekkel a legkülönbözőbb igényeknek megfelelő, egyedi megoldások valósíthatók meg. A különböző kivitelű (pl. standard, szorítóerő multiplikátor, antisztatikus vagy antibakteriális) szorítókarok gyors és biztonságos kézi rögzítést tesznek lehetővé. Az excenterkarok gyors rögzítésre alkalmasak, például a gép- és berendezésgyártásban. A szorítókarok pontos szorítóerőt és megbízhatóságot biztosítanak egyszerű szorítási feladatoknál.
Hozzáadva az Ön kosarához