Fogantyúkar, üvegszál erősítésű műanyag.
5.8 szilárdsági osztályú acél elemek.
Kivitel
Fogantyú feketésszürke, acél elemek kék passzivált.
További információk
A rögzített helyzetű szorítókar egyszerű szorítási feladatokra alkalmas. Ehhez rendszerint elegendő szorítási hely kell rendelkezésre álljon a kar 360°-os elforgatásához.
Egyedi igényre
Speciális kivitelek.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más ügyfelek ezt is megvásárolták