2 Találat

Leírás

Anyag

Nemesacél kivitel A1:

Fogantyúkar nemesacél 1.4308.

Nyomóalátét nemesacél 1.4034.

Tengelycsap és tőcsavar nemesacél 1.4305.



Nemesacél kivitel A4:

Fogantyúkar, nyomóalátét, tengelycsavar és tőcsavar nemesacél 1.4404.

Kivitel
Nemesacél kivitel A1:
Fogantyúkar, elektropolírozott vagy homokfúvott.
Nyomóalátét, edzett.
Tengelycsap és tőcsavar, fémtiszta.

Nemesacél kivitel A4:
Fogantyúkar, elektropolírozott vagy homokfúvott.
Nyomóalátét, vegyileg nikkelezett.
Tengelycsap és tőcsavar, fémtiszta.
További információk
A nyomóalátét szorítófelülete kismértékben zsírozva van, amikor kiszállításra kerül.
A kenőzsír megfelel az FDA-előírásoknak, így az élelmiszer- és gyógyszeriparban is használható.

Más ügyfelek ezt is megvásárolták