Excenterkarok
Az excenterkarok optimálisan alkalmasak a gyorsrögzítéshez. A termékek különböző anyagváltozatban és színben kaphatók. Használhatók a gép-, szerszám- és berendezésgyártásban, valamint a rehabilitációs és orvosi technológiáknál. Tudjon meg többet!
Excenterkarok a KIPP-től
Az excenterkar gyors és forgatónyomatéktól mentes rögzítésre és beszorításra alkalmas. Lényegében egy excentrikus ágyazású tengely körül forgó kar. Az excentrikus ágyazás révén a kar mozgása erőt fejt ki, amely elég a munkadarab megbízható rögzítéséhez vagy beszorításához.
Az excenterkarok egyik előnye, hogy különböző anyagú és színű kivitelben kaphatók. Így speciális követelményeknek megfelelően alkalmazhatók, és mind funkcióiknak, mind sokoldalúságuknak köszönhetően rugalmasan használhatók gépek és készülékek kialakításához. Különösebb erőkifejtés nélkül szilárd és megbízható rögzítésre képesek, e tulajdonságuk még jobban kiemeli az excenterkarok jelentőségét a modern technikában. Nagy mértékben hozzájárulnak a folyamatok optimalizálásához és a különböző felhasználási területek biztonságának és megbízhatóságának javításához.
Ezek a karok igen elterjedtek a gép- és szerszámgyártásban, valamint a berendezésgyártásban. Alkalmasak a rögzítési és beállítási folyamatok gyors és biztonságos kivitelezésére, ezért számos ipari és műszaki feladat hatékony megoldást nyújtanak.
Mire jó az excenterkar?
Az excenterkarok előnyei
A megfelelő excenterkar kiválasztása
KIPP - az excenterkarok gyártója
Mire jó az excenterkar?
Az excenterkar egy kezelőelem, amely munkadarabok gyors és forgatónyomatéktól mentes rögzítésére használható. A tengely excentrikus ágyazását kihasználva a működtetés során kielégítő szorítóerőt fejt ki. Ennek a tulajdonságnak köszönhetően sokoldalú szerszámként alkalmazható számos műszaki és ipari területen.
Az excenterkar a következő fő részekből áll:
- Emelőkar: Az emelőkar az excenterkar fő alkotórésze. Ez fogantyúként szolgál és lehetővé teszi az erőátvitelt. Robusztus anyagból, mint pl. acélból vagy műanyagból készül, lehet ergonomikus kivitelű a könnyebb kezelés céljából. Az emelőkar mozgatásával jön létre a szorítóerő.
- Excentertengely: Az excentertengely az emelőben excentrikusan, tehát nem centrikusan, ágyazott tengely. Lehetővé teszi a tulajdonképpeni szorító és rögzítő mozgást, tehát az excenterkar legfontosabb része. Az excentertengely az emelőkar forgó mozgását lineáris mozgássá alakítja, amely által a szorítólap a munkadarab felé vagy attól elfelé mozog.
- Csapágy, ill. forgáspont: Az emelőkar a forgáspont körül mozog. Gyakran integrált csapágyak segítségével teszik a mozgást súrlódásmentessé. A forgáspont körül forgó emelőkar segítségével az excenteres tengely pontosan mozgatható.
- Szorítólap: A szorítólap az excenterkar része, amely közvetlenül a munkadarabra fejt ki nyomást. Készülhet fémből, műanyagból vagy más anyagból, gyakran csúszásmentes bevonatú felülettel rendelkezik. A szorítólap továbbítja a kifejtett erőt a munkadarabra és megbízhatóan rögzíti azt a támaszhoz.
Az excenterkar helyes működéséhez az emelőkarra van szükség. Ez hozza mozgásba az excentertengelyt. A tengely excentrikus ágyazása által az emelőkarral létrehozott forgó mozgás lineáris mozgássá alakul. Az excentertengely lineáris mozgása következtében a szorítólap a munkadarab felé mozog. A szorítólap a munkadarabot a támaszhoz nyomja, ily módon stabil rögzítés jön létre. Ha az emelőkar az ellenkező irányba mozog, akkor a szorítólap visszahúzódik a munkadarabtól és a rögzítés oldódik.
Az excenterkarok előnyei
Az excenterkarok számos előnyt nyújtanak, ezért széles körben alkalmazhatók az ipari és technológiai területeken. A legfontosabb előnyök egyike a változtatható erőátvitel, amelynek köszönhetően az igényeknek megfelelően különböző szorítóerők hozhatók létre. Ezáltal az excenterkarok rendkívül sokoldalúan használhatók. A karok kompakt szerkezetének köszönhetően szűk munkaterületeken is problémamentesen használhatók, kevés helyet vesznek igénybe.
További kiemelkedő tulajdonságuk az egyenletes mozgás és a nagymértékű erőfokozás, amely a tengely excentrikus csapágyazása következtében jön létre. Ez a kar minden egyes működtetésénél megbízható és állandó szorítóerőt garantál. Ezenkívül az excenterkarok hosszú élettartammal és egyszerű karbantartással tűnnek ki. A robusztus szerkezet és a kiváló minőségű anyagok felhasználása hozzájárul, hogy a karok nagy igénybevételek mellett is tartósan alkalmazhatók és szükség esetén a karbantartás vagy a csere egyszerű.
Különösen a KIPP excenterkarok további előnyöket kínálnak. Ezek különböző méretű belső és külső menettel kaphatók, ez pedig nagyfokú kompatibilitást biztosít különböző felhasználásoknál és követelményeknél. A KIPP karok a gyártásnál felhasznált kiváló minőségű anyagoknak köszönhetően hosszú élettartamúak és megbízhatóak, ily módon az alkatrészek használhatóságát is meghosszabbítják. Ezenkívül a felépítésüknél fogva az excenterkarok karbantartása és cseréje egyszerű, amely alacsonyabb üzemi költségeket és hatékonyabb alkalmazást eredményez.
A megfelelő excenterkar kiválasztása
A megfelelő excenterkar kiválasztása kulcsfontosságú az optimális teljesítmény és a hosszú élettartam szempontjából. A kiválasztásnál különböző tényezőket kell figyelembe venni, hogy a karok megfeleljenek a speciális követelményeknek. Ezek a tényezők:
- méret,
- teherbírás,
- menettípus és -méret,
- anyag.
Az excenterkar mérete alapvető tényező, amely a felhasználástól és a rendelkezésre álló hely nagyságától függ. A túl nagy méretű kar szűk helyeken célszerűtlen, miközben a kisebb méretű kar esetleg nem fejti ki a szükséges szorítóerőt. Rendkívül fontos, hogy a kar méreteit a felhasználás követelményeinek megfelelően válassza ki. Ekkor figyelembe kell venni a szorítókar hosszúságát, mivel az közvetlenül befolyásolja az emelőhatást és az elérhető szorítóerőt.
Az excenterkar teherbírásának meg kell felelnie a felhasználás követelményeinek. Ezért figyelembe kell venni az üzemelés közben fellépő mind statikus, mind dinamikus terhelést. Fontos ismerni a kar által a munkadarabra kifejtendő maximális szorítóerőt, valamint, hogy a kar ezt az erőt deformálódás és sérülés nélkül kiállja. Feltétlenül vegye figyelembe a gyártó adatait a maximális teherbírásra és biztonsági tényezőkre vonatkozóan.
Fontos a meglévő rendszerrel és komponensekkel fennálló kompatibilitás. Az excenterkarok belső menettel vagy külső menettel kaphatók, így sokoldalúan alkalmazhatók. A menetméretek M3 és M10 között szabadon választhatók. A KIPP excenterkarok különböző 10 mm és 50 mm közötti menethosszúságban is kaphatók.
Az anyagok egyaránt befolyásolják az excenterkar teherbírását és a élettartamát. Gyakran használt anyagok közé tartozik az acél, nemesacél, alumínium és poliamid. Az acél és a nemesacél nagy szilárdságot és korrózióállóságot biztosít, ennek köszönhetően ideálisan alkalmazható igényes környezetben. Az alumínium könnyebb és előnyösebb olyan helyeken, ahol a súly fontos szerepet játszik. A megfelelő anyag kiválasztása a környezeti feltételek és az alkalmazás speciális követelmények alapján történik. Az anyagáttekintés pontosan ismerteti az egyes anyagok tulajdonságait.
A szűrési lehetőséggel az említett tényezők alapján választhatja ki az egyes excenterkarokat. Az egyes kezelőelemek az anyaguk alapján csoportosíthatók:
Az alumínium és poliamid karok különböző színű alaptesttel kaphatók. Az excenterkarok a színük alapján könnyen megkülönböztethetők.
KIPP - az excenterkarok gyártója
A KIPP – a befogástechnikai, szabvány- és kezelőelemek vezető gyártója. Sokéves tapasztalatunk a kiváló minőség, innováció és megbízhatóság szolgálatában áll. A KIPP termékeit számos iparágban használják és hosszú élettartamukról és pontosságukról ismertek.
Az excenterkarok a KIPP áruválasztékának különlegesen kiemelkedő termékei. A karokat kifejezetten excentrikus forgómozgással történő szilárd és pontos szorítóerő kifejtésére tervezték. Ideálisan alkalmazhatók olyan esetekben, amikor gyors és megbízható rögzítésre van szükség, mint pl. a szerszámgép-iparban, berendezésgyártásnál vagy a szereléstechnikában.
Miért a KIPP-nél vásároljon excenterkarokat??
A KIPP termékek első osztályú kidolgozásukról és megbízhatóságukról ismertek. Az excenterkarok robusztus anyagokból és szigorú minőségellenőrzés mellett készülnek, ily módon legnagyobb igényeket is kielégítik.
Széles választékunkban különböző kivitelű, méretű és anyagú excenterkarokat kínálunk. Ily módon lehetősége van kiválasztani a speciális követelményeinek megfelelő kart.
Ismerje meg a KIPP kiváló minőségű excenterkarjait és győződjön meg azok minőségéről és teljesítőképességéről.