2 Találat

Leírás

Termékleírás
Az excenteres szorítókar műszakilag optimalizált műanyag nyomóalátéttel rendelkezik.
A nyomóalátét speciális kiváló képességű műanyagból készül és rendkívül jó kopásállóságot és kúszásszilárdságot garantál.
Anyag

A1 nemesacél kivitel:

Fogantyú, nemesacél 1.4308.

Nyomóalátét, nagyteljesítményű termoplaszt, szénszállal erősített.

Tengelycsap és tőcsavar, nemesacél 1.4305.



A4 nemesacél kivitel:

Fogantyú, nemesacél 1.4404.

Nyomóalátét, nagyteljesítményű termoplaszt, szénszállal erősített.

Tengelycsap és tőcsavar, nemesacél 1.4404.

Kivitel
Fogantyúkar, elektropolírozott vagy szórt.
Nyomóalátét, fekete.
Tengelycsap és tőcsavar, fémtiszta.
További információk
A műanyagokra jellemző, hogy terhelés alatt kúsznak (retardáció).
Accessory
Enyhén hajlított felfekvési felületek esetében opcionálisan rendelhető a K2130 nemesacélból készült alátét.
Ez alátétként a nyomóalátét és a felfekvési felület közé helyezhető.

Más ügyfelek ezt is megvásárolták