Fogantyúkar és nyomgyűrű, üvegszál erősítésű műanyag (PA 66).

Tengelycsap, nemesacél 1.4305.

Tőcsavar és alátét, acél, 5.8 szilárdsági osztály.

Elasztomer PUR.

Kivitel
Fogantyú és nyomógyűrű, fekete.
Tengelycsap, fémtiszta.
Tőcsavar és alátét, kék passzivált.
Hatlapú anyák szorítórésszel és nyomógyűrű, kék passzivált.
További információk
A fogantyúkar működésbe hozásakor az elasztomer rugó összenyomódik, azaz kitágul és körbe veszi a bezárandó alkatrészt.
Az elasztomer rugó kitágulása a szorítórésszel ellátott hatlapú anyával állítható be, és ezzel a szorítóerő beállítható.
Mindeközben a hatlapú anya szorítórésze eléri, hogy a szorítási hely kioldásakor az előzetesen beállított érték megmaradjon.
Kullanım
A megadott szorítóerők nem megfelelőek tartós terheléshez.
Örömmel a rendelkezésére bocsátunk tesztmintát, melyet az alkalmazásánál kipróbálhat.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más ügyfelek ezt is megvásárolták