Fogantyú, nemesacél 1.4308.

Nyomóalátét üvegszál erősítésű PA 66 GF 35-X műanyagból.

Tengelycsap, alátét és tőcsavar 1.4305 nemesacél.

További információk
A műanyagokra jellemző, hogy terhelés alatt kúsznak (retardáció).
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más ügyfelek ezt is megvásárolták