Nemesacél.
Kivitel
kovácsolt, fekete horganyzással
Felszerelés
1. Pozícionálja a tartóelemet a szerszámasztalra és rögzítse a megadott meghúzó nyomatékkal.
2. Az állítócsavar meghúzásával megtörténik a munkadarab befogása.
Előnyök
- Nagyon nagy, 22–49 kN szorítóerők.
- Elemek egyszerű szerelése.
- Nagyon gyors, egyszerű szorítás lehetősége.
- Állítható magassággal és hosszúsággal.
- Alkalmazható 14–28 mm T-hornyokban, valamint M12, M16, M20 raszterrendszerekben
- A nyomóelem elérhető sima és recézett változatban.
Szállítási terjedelem
- 3-fokozatú tartóelem
- rögzítő készlet
Accessory
Magasító K1206
Nyomódarabok K1215
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más ügyfelek ezt is megvásárolták