Befogó egységek
A befogóegységek munkadarabok befogására használhatók. Különböző kivitelben kaphatók. Tudjon meg többet!
Befogóegységek a KIPP-től
A befogóegységek olyan szerkezetek, amelyek a gyártás és a megmunkálás közben a munkadarabokat a meghatározott pozícióban tartják. Nagy jelentőségűek a megmunkálási folyamatok pontossága és minősége szempontjából.
Használatukkal nem csak a megmunkálási folyamatok minősége és pontossága javul, hanem a gyártás biztonsága és hatékonysága is növekszik. Különböző típusú befogóegységek állnak rendelkezésre, amelyek megfelelnek a mindenkori alkalmazás speciális követelményeinek. Ezekhez tartoznak többek között:
- nyomódarabok, amelyek közvetlenül a munkadarabra gyakorolnak nyomást,
- magasítók, amelyek segítségével a munkadarab a kívánt pozícióba hozható,
- magasító blokkok, amelyekkel a munkamagasság pontosan beállítható,
- szorítók, amelyek nagy és egyenletes szorítóerőt fejtenek ki,
- mechanikus szorítóeszközök - szorítóvasak és szorítótalpak, amelyek sokoldalú felhasználási lehetőségeik révén a gyártás számos területén használhatók,
- támaszhosszabbítók, amelyek nagyobb stabilitást biztosítanak és bonyolult munkadarabok rögzítését segítik.
Mire jó a szorító?
A szorítók is a szorítóeszközök termékcsoportjába tartoznak. A gyártástechnológiában a megmunkálás közben a munkadarab megbízható és pontos rögzítésére alkalmasak. A szorító nagy és egyenletes szorítóerőt fejt ki, amely a munkadarabot a kívánt pozícióban tartja. Ezzel egyidőben a szorító védi a munkadarabot a megmunkálás minőségét esetlegesen befolyásoló mozgások és rezgések ellen. A szorítók különösen olyan területeken fontosak, amelyek nagy pontosságot és stabilitást igényelnek, mint pl. marás, esztergálás vagy fúrás. Előnyük, hogy gyorsan és hatékonyan alkalmazhatók, ily módon a gyártás során a felszerelési idő csökken, a termelékenység pedig növekszik.
Nem szabad alábecsülni a szorítók szerepét a modern gyártástechnológiában. Lehetővé teszik a munkadarab változatlan minőségű és pontosságú megmunkálását, ez pedig óriási jelentőséggel bír különösen a sorozatgyártásban. Az állandó szorítóerőnek köszönhetően nehezen rögzíthető vagy nagy méretű munkadarabok is megbízhatóan befoghatók. Ez nagymértékben bővíti a felhasználható anyagok és a munkadarabok méretének körét.
A szorítók sokoldalúan alkalmazhatók a különböző iparágakban. Az autóiparban például a hegesztés és szerelés közben a karosszéria részeinek rögzítésére használhatók. A repülési és űrhajózási technikában precíz és bonyolult részegységek biztonságos megmunkálásáról gondoskodnak. A gépgyártásban és a fémfeldolgozásban is nélkülözhetetlenek, mert segítségükkel a fém részek stabilan rögzíthetők és pontosan megmunkálhatók. Továbbá a fa- és műanyag-feldolgozásban is használatosak, ahol az anyagokat megbízhatóan rögzítik marás, fúrás vagy köszörülés közben.
A szorító funkciója, hogy szorítóerőt gyakorol a munkadarabra és azt biztonságosan a kívánt pozícióban tartja. A következő részekből áll:
- Szorítótest: A szorítótest a szorító központi eleme és a többi alkotórész házaként szolgál. Felveszi a szorítóerőket és gondoskodik a rendszer strukturális integritásáról.
- Szorítókar: A szorítókar a szorító azon része, amely közvetlenül érintkezik a munkadarabbal és a szorítóerő átvitelére szolgál.
- Erőforrás: Ez a mechanizmus hozza létre a munkadarab beszorításához szükséges erőt. A mechanikus szorítóknál ez csavarorsó vagy kar lehet.
Az egyes részek összjátéka meghatározott lépésekben zajlik. A mechanikus szorítóknál az erőátvitel közvetlenül az állítócsavar működtetésével történik. Ekkor a szorítókar a magasságának fokozatmentes átállításával beszorítja a munkadarabot. A szabványos szorítók mellett a KIPP 3-fokozatú szorítót is kínál.
A szorítók előnyei
A szorítók számos előnyük révén nélkülözhetetlen szerszámok az ipari gyártásban. Kiemelkedő előnyük a nagy szorítóerő és a stabilitás. A 22 kN és 49 kN közötti szorítóerővel képesek a munkadarabok megbízható és szilárd rögzítésére. A szorítóerő nagysága különösen nagy súlyú és nagy méretű alkatrészek megmunkálásánál fontos.
A szorítók további jelentős előnye a precizitásuk és ismétlési pontosságuk. A kezelőelemek a munkadarabok pozicionálásánál és beszorításánál nagy ismétlési pontosságot nyújtanak, ez elengedhetetlen a sorozatgyártásban. A pontos és változatlan rögzítés biztosítja, hogy minden egyes munkadarab megmunkálása azonos lesz. Ez külön nagy előnyt jelent, ha szűk tűrések betartásáról és az állandó kiváló termékminőség biztosításáról van szó.
A szorítók segítségével a munkadarabok beszorítása és kioldása gyors és egyszerű, ily módon a felszerelési idő jelentősen csökken és a termelékenység növekszik. Ez különösen azoknál a termelési folyamatoknál előnyös, amelyek rövid gyártási ciklusokat és nagy átmenőteljesítményt követelnek.
A szorítók további előnye a hosszú élettartam és a robusztus kivitel. A KIPP szorítók többek között nemesíthető acélból készülnek. Ez az anyag jó kopásállóságáról, tartósságáról és hosszú élettartamáról ismert. Ezeknek a tulajdonságoknak köszönhető, hogy a szorítók a legigényesebb körülmények között is megbízhatóan működnek és hosszú élettartamúak.
Szorítók a KIPP-től
A KIPP piacvezető a befogás- és kezeléstechnikai gyártás területén. Vállalatunk kiváló minőségű és megbízható termékeiről ismert, amelyek a legkülönbözőbb iparágakban kerülnek felhasználásra. Szorítóink a munkadarab befogásánál a legnagyobb pontosságot és stabilitást nyújtják és a modern gyártási folyamatok lényeges részét képezik.
Miért a KIPP-nél vásároljon szorítókat?
Szorítóink meggyőző, 22 kN és 49 kN közötti szorítóerőt nyújtanak, így ideálisan alkalmazhatók a legnehezebb munkadarabok megbízható rögzítésére is. A munkadarab befogásnál nagy ismétlési pontosságot garantálnak. Szorítóink kiváló minőségű nemesíthető acélból készülnek. Ennek az anyagnak köszönhetően a szorítóink a mindennapi munkában megbízhatók és tartósan javítják a gyártásminőséget.
Győződjön meg saját szemével termékeink kifogástalan minőségéről és vegye fel velünk a kapcsolatot. Szakembereink csapata szívesen segítséget nyújt Önnek a követelményeinek legjobban megfelelő megoldás kidolgozásában.