2 Találat

Leírás

Anyag
Nemesacél.
Kivitel
kovácsolt, fekete horganyzással
Kullanım
Az állítócsavar működtetésével a szorítókar magassága fokozatmentesen állítható, a munkadarab pedig befogásra kerül.
Felszerelés
1. Pozícionálja a tartóelemet a szerszámasztalra és rögzítse a megadott meghúzó nyomatékkal.
2. Helyezze a szorító kart a szükséges pozícióba.
3. Az állítócsavar meghúzásával megtörténik a munkadarab befogása.
Előnyök
- Nagyon nagy, 22–49 kN szorítóerők.
- Elemek egyszerű szerelése.
- Nagyon gyors, egyszerű szorítás lehetősége.
- Állítható magassággal és hosszúsággal.
- Alkalmazható 14–28 mm T-hornyokban, valamint M12, M16, M20 raszterrendszerekben
- A nyomóelem elérhető sima és recézett változatban.
Szállítási terjedelem
A-alak:
- befogó egység
- 3-fokozatú tartóelem
- rögzítő készlet

B-alak:
- 3-fokozatú tartóelem
- rögzítő készlet
Accessory
Magasító K1206
Nyomódarabok K1215

Gyakran megvásárolt azzal, ami a kosaradban van