{"product":{"productId":"agid.36523","price":10.42,"name":"Poliamid kerekek poliuretán futófelülettel"},"currency":"EUR"}
Anyag
Keréktest, poliamid.
Futófelület, termoplasztikus poliuretán (TPU).
Futófelület, termoplasztikus poliuretán (TPU).
Kivitel
Poliamid, ezüstszürke.
Poliuretán, sötétszürke.
Poliuretán, sötétszürke.
Több megjelenítése
Kevesebb megjelenítése
Leírás
Termékleírás
A poliuretán futófelülettel rendelkező poliamid kerekek kopásálló futófelülete sötétszürke termoplasztikus poliuretánból TPU (94 Shore A) készült, amely anyagzáró módon kötődik a törésálló poliamid keréktesthez. Alacsony gördülési ellenállást biztosítanak, nyommentesek és rendkívül vegyszerállóak. A kerekek ezenkívül szálak felcsavarodása ellen nagyméretű műanyag védőelemmel rendelkeznek.
Anyag
Keréktest, poliamid.
Futófelület, termoplasztikus poliuretán (TPU).
Futófelület, termoplasztikus poliuretán (TPU).
Kivitel
Poliamid, ezüstszürke.
Poliuretán, sötétszürke.
Poliuretán, sötétszürke.
További információk
A kerekek nagy vegyszerállósággal rendelkeznek számos agresszív közeggel szemben.
A teherbírás 35 °C feletti hőmérsékleten csökken.
A teherbírás 35 °C feletti hőmérsékleten csökken.
Hőmérséklet-tartomány
-20 °C-tól +70 °C-ig.
Rövid ideig akár +90 °C-ig.
Rövid ideig akár +90 °C-ig.
Accessory
K2331 Készülék vezető- és bakgörgő, acél, TPU futófelület, alumínium profilokhoz.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.