Kerekek / Görgők
Különböző előfeltételek mellett a szállításhoz görgők és kerekek szükségesek. Tudjon meg többet
A kerekek és görgők termékválasztéka a KIPP-nél
Amikor nehéz terheket kell mozgatni egyik helyről a másikra a nagy teherbírású görgők jelentik a tökéletes megoldást. Ezeket a robusztus görgőket gyakran használják, különösen az iparban, legyen az összeszerelő egységeken vagy szállítójárműveken. A logisztika és az ipari targoncák területén is nélkülözhetetlenek.
A KIPP-nél a kerekek és görgők lenyűgöző választékát kínáljuk a precíz kormányzáshoz és az alkalmazások széles skálájához. Görgőink különféle típusokban kaphatók, beleértve a terelő görgőket és bakgörgőket (nehéz terhekhez is), valamint a nagy teherbírású görgőket, hogy megfeleljenek projektjei egyedi igényeinek.
Milyen nagy teherbírású görgők vannak?
Görgők könnyű terhekhez
Mik azok a nagy teherbírású görgők?
Mik az előnyök?
Mennyibe kerülnek a nagy teherbírású görgők?
Mi a legjobb anyagválasztás?
Hogyan szerelhetők fel a nagy teherbírású görgők?
Hogyan számolható ki a teherbírás?
Milyen nagy teherbírású görgők vannak?
Alapvetően kétféle nagy teherbírású görgő létezik:
- Terelő görgők
- Bakgörgők
Mindkét típusú görgő rendelkezik bizonyos tulajdonságokkal, például hőállósággal, különböző anyagokból készül, és különböző méretben és vastagságban kapható.
A fő különbség a terelő és a bakgörgők között a manőverezhetőségük.
A terelő görgők
függőlegesen elforgathatók és a mozgás irányának megfelelően beállíthatók. A terelő görgők kormányozható, nagy teherbírású görgők. Ez ideálissá teszi őket a szállítási logisztika precíz manővereihez. Azonban lassabbak és kevésbé alkalmasak a terhek egyenes vonalú mozgatására.
A bakgörgők
azonban nem forgathatók, és csak egy irányba mozognak. Ez azt jelenti, hogy nagyfokú stabilitást biztosítanak nehéz rakományok szállítása során. A bakgörgők az első választás egyenes úton történő szállításhoz, mivel biztosítják a stabilitást és a sebességet.
Termékpéldák nagy teherbírású terelő és bakgörgőkhöz:
- acéllemez görgők görgőnként 900 kg teherbírásig
- acél hegesztett nagy teherbírású görgők 1350 kg teherbírással
- szabványos görgők tömör gumiabronccsal
- acéllemez terelő és bakgörgők a higiéniai területre
A legtöbb alkalmazásban mindkét típusú nagy teherbírású görgő kombinációja javasolt.
A bakgörgők és a terelő görgők kombinációja nagy stabilitást biztosít egyenes szakaszokon, ugyanakkor lehetővé teszi a könnyű manőverezést szűk kanyarokban minimális erőfeszítéssel.
A négy terelő görgős konfiguráció viszont megkönnyíti a manőverezést rendkívül korlátozott helyeken, például irodai folyosókon vagy számos munkaállomás körül.
További görgőtípusok a KIPP választékban
A fent említett kerekeken és görgőkön kívül a KIPP kínálatában megtalálhatók a könnyebb tárgyakhoz való görgők, valamint a törött görgők pótlására szolgáló egyedi kerekek is.
A kínálat a könnyű kialakítású görgőktől a nagy teherbírású görgőkig terjed. Az elektromos vezetőképességű terelő és bakgörgők görgőnként legfeljebb 30 kg súllyal használhatók. A szabványos acéllemez görgők görgőnként akár 50 kg-os súlyt is megtartanak.
A görgőcserére rendelkezésre álló egyes kerekek tömör gumiabroncsok, poliamid kerekek vagy terelő görgők.
A kerekek és görgők törésálló poliamidból készült, integrált rögzítőtalppal ellátott emelőgörgőket is tartalmaznak, görgőnként 500 kg teherbírással.
Ipari felhasználásra szánt kerekeink és görgőink kínálatából biztosan megtalálja az Önnek megfelelőt!
Mik azok a nagy teherbírású görgők?
A nagy teherbírású görgők speciális görgők, amelyeket nehéz terhek szállítására terveztek. Nélkülözhetetlenek az iparban és a kereskedelemben, ha nehéz terhek biztonságos és hatékony szállításáról van szó. A nagy teherbírású görgőket lenyűgöző teherbírásuk jellemzi, és különböző súlycsoportokban kaphatók. Rendkívül sokoldalúak és jól használhatók bel- és kültéren egyaránt.
A KIPP termékcsaládja nagy teherbírású görgőket tartalmaz, amelyek görgőnként 150-1350 kg súlyú terheket képesek szállítani. A különböző teherbírásokat ezért könnyűre, közepesre és nehézre osztják.
A nagy teherbírású, 1350 kg-ra tervezett görgő itt kapható terelő és bakgörgőként különböző változatokban.
Széles termékválasztékunk lehetővé teszi, hogy biztosan válassza ki a megfelelő terelő és bakgörgőket az adott alkalmazáshoz.
Miért érdemes nagy teherbírású görgőket használni?
A nagy teherbírású görgők használata számos előnnyel jár, különösen, ha nehéz áruk szállításáról van szó. Biztosítják a súly egyenletes eloszlását, ami növeli a szállított áru biztonságát és stabilitását.
Ezenkívül sokkal könnyebbé teszik a nagy és nehéz tárgyak mozgatását, és csökkentik az alkalmazottak terhelését. A helyes választáshoz figyelembe kell vennie néhány felhasználói kérdést, például a nagy teherbírású görgők felületét és használati környezetét. Ez közvetlenül elvezet minket a legjobb anyag kiválasztásához.
Mi a legjobb anyagválasztás nagy teherbírású görgőkhöz?
A nagy teherbírású görgők megfelelő anyagának kiválasztása számos tényezőtől függ, beleértve a környezeti hőmérsékletet, a higiéniai követelményeket, de mindenekelőtt a felületet. A KIPP anyagok széles skáláját kínálja a rozsdamentes acéltól a hőálló műanyagokig. Ezek az anyagok különböző területeken, például élelmiszer-feldolgozásban, raktározásban és ipari használatra alkalmasak, biztosítva az optimális teljesítményt és tartósságot.
A poliuretánból készült terelő és bakgörgők például különösen alkalmasak egyenetlen padlóra és kültéri használatra. Bár nagyobb a gördülési ellenállásuk a gumi- vagy PA6-os görgőkhöz képest, ezt a csillapító hatásukkal kompenzálják. A nagy teherbírású poliuretán görgők még hosszan tartó használat esetén is ellenállnak a kopásnak.
A tömör gumiabroncsokat különösen akkor használják, amikor nehéz terheket kell mozgatni gyakran egyenetlen felületeken. Az ilyen gumiabroncsokat jellemzően a mezőgazdaságban, a terjedelmes alkatrészek szállítóeszközeiben, a targoncaiparban vagy a seprőgépekben használják. Ezeket a gumiabroncsokat magas szintű vezetési kényelem jellemzi, kíméletesek a talajhoz, ugyanakkor csak minimális zajt okoznak.
Kínálatunkban a poliuretán görgők mellett PA6 és Extrathane (92°-os keménység) futófelületű terelő és bakgörgők is megtalálhatók.
A megfelelő anyag kiválasztása ezért kulcsfontosságú a nagy teherbírású görgők optimális teljesítményének és hosszú élettartamának biztosításához.
Mennyibe kerülnek a nagy teherbírású görgők?
A nagy teherbírású görgők ára a kialakítástól, a teherbírástól és a görgő anyagától függ. A nagy, 100 kg teherbírású görgők acéllemez házzal és zárrendszer nélküli tömör gumiabroncsokkal már 19 eurótól elérhetők.
Ha azonban olyan nagy teherbírású görgőt keres, amely sokkal nagyobb teherbírással rendelkezik, és ezért más anyagból készül, akkor a költségek akár az 560 eurót is elérhetik.
Hogyan szerelhetők fel a nagy teherbírású görgők?
A nagy teherbírású görgők felszerelése az alkalmazástól függően változhat. Két vagy négy görgő használata közül választhat, a szükséges stabilitástól és teherbírástól, valamint mobilitástól függően.
A KIPP terelő és bakgörgők felszerelése csavarokkal történik. A terelő és bakgörgők kombinációja precíz manőverezhetőséget és könnyű irányváltást tesz lehetővé.
A súly kiszámítása nagy teherbírású görgők esetén
Azt kérdezi magától: „Mekkora teherbírással kell rendelkezniük a nagy teherbírású görgőimnek?“?
Ez egy nagyon jó kérdés! A megfelelő nagy teherbírású görgők kiválasztása nem utolsósorban a teherbírásuktól függ. Végső soron azt szeretné elérni, hogy a legnehezebb áruk szállítása is gördülékenyen menjen. A görgőnkénti szükséges teherbírás egyszerű számítással meghatározható.
Megfelel az eszköz és a szállítandó rakomány össztömegének, osztva a görgők számával (általában négy). Azonban annak biztosítása érdekében, hogy a fennmaradó kerekek könnyen elbírják a súlyt egyenetlen padló esetén, javasoljuk, hogy a maximális tömeget négy helyett hárommal ossza el.
görgőnkénti teherbírás = (eszköz súlya + hasznos teher) / 3
A görgő teherbírásáról a termékadatok között talál információkat. Ez az érték egy görgőre vonatkozik, és meg kell szorozni 3-mal a teljes teherbíráshoz. A számítás eredménye a futómű teljes teherbírása.