{"product":{"productId":"agid.36504","price":18.72,"name":"Nagy teherbírású kerekek tömörgumi poliamid keréktesttel"},"currency":"EUR"}
Anyag
Keréktest, poliamid.
Futófelület, rugalmas tömörgumi.
Futófelület, rugalmas tömörgumi.
Kivitel
Poliamid, fekete.
Rugalmas tömörgumi, fekete.
Rugalmas tömörgumi, fekete.
Több megjelenítése
Kevesebb megjelenítése
Leírás
Termékleírás
A nagy teherbírású tömörgumi kerekek poliamid keréktesttel (65 Shore A) rendelkeznek és maximális kényelmes mozgatást és alacsony gördülési ellenállást biztosítanak. A gumiabroncsok törésálló poliamid keréktestre vulkanizáltak, amelyek csendes, padlókímélő futást garantálnak.
Anyag
Keréktest, poliamid.
Futófelület, rugalmas tömörgumi.
Futófelület, rugalmas tömörgumi.
Kivitel
Poliamid, fekete.
Rugalmas tömörgumi, fekete.
Rugalmas tömörgumi, fekete.
További információk
A kerekek nagy vegyszerállósággal rendelkeznek számos agresszív közeggel szemben, viszont az olajokkal szemben nem.
A teherbírás 30 °C feletti hőmérsékleten csökken.
A teherbírás 30 °C feletti hőmérsékleten csökken.
Hőmérséklet-tartomány
-20 °C-tól +80 °C-ig.
Rövid ideig akár +100 °C-ig.
Rövid ideig akár +100 °C-ig.
Accessory
K1762 Acéllemez vezető- és bakgörgők vulkanizált tömörgumi abroncsokkal, standard kivitel.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.