{"product":{"productId":"agid.34463","price":25.48,"name":"Készülék vezetőgörgő és -bakgörgő, acél, futófelület TPU, elektromos vezetőképességű, alumínium profilokhoz"},"currency":"EUR"}
Anyag
Ház, acéllemez.
Kerekek, termoplasztikus poliuretán (TPU).
Keréktest, poliamid 6.
Kerekek, termoplasztikus poliuretán (TPU).
Keréktest, poliamid 6.
Kivitel
Acéllemez, galvanikusan horganyzott, kékre passzivált és Cr6-mentes.
Termoplasztikus poliuretán, (TPU), sötétszürke.
Poliamid 6, ezüstszürke.
Termoplasztikus poliuretán, (TPU), sötétszürke.
Poliamid 6, ezüstszürke.
Több megjelenítése
Kevesebb megjelenítése
Készülék vezető- és bakgörgők, acél, futófelület TPU, elektromos vezetőképességű, alumínium profilokhoz, A alak
ettől
37,88 €
plusz áfa
plusz szállítási költségek
Készülék vezető- és bakgörgők, acél, futófelület TPU, elektromos vezetőképességű, alumínium profilokhoz, B alak
ettől
25,48 €
plusz áfa
plusz szállítási költségek
Készülék vezetőgörgő és -bakgörgők, acél, futófelület TPU, elektromos vezetőképességű, alumínium profilokhoz, C alak
ettől
37,40 €
plusz áfa
plusz szállítási költségek
Leírás
Termékleírás
Az alumínium profilrendszerek a modern gép-, berendezés- és készülékgyártásban használható elemek. Az alumíniumprofilokhoz készült görgőket sokoldalúan alkalmazhatók és felhasználóbarát tulajdonságukkal tűnek ki. A kialakítás az egyszerűség és a funkcionalitás lényegét testesíti meg.
Anyag
Ház, acéllemez.
Kerekek, termoplasztikus poliuretán (TPU).
Keréktest, poliamid 6.
Kerekek, termoplasztikus poliuretán (TPU).
Keréktest, poliamid 6.
Kivitel
Acéllemez, galvanikusan horganyzott, kékre passzivált és Cr6-mentes.
Termoplasztikus poliuretán, (TPU), sötétszürke.
Poliamid 6, ezüstszürke.
Termoplasztikus poliuretán, (TPU), sötétszürke.
Poliamid 6, ezüstszürke.
További információk
A két speciális kivitelű rögzítőlemezzel szinte univerzálisan alkalmazható bármely alumíniumprofilhoz. A standard termékválaszték különböző görgőket tartalmaz, mint pl. bakgörgőket vagy vezetőgörgőket fékkel vagy anélkül.
A görgők nagy vegyszerállósággal rendelkeznek különböző maró közegekkel szemben.
A kiváló minőségű termoplasztikus poliuretánból (TPU) készült futófelület 94 Shore A keménységű és a keréktestre fröccsentéssel viszik fel. A futófelület nem hagy nyomot, csekély gördülési és fordulási ellenállással, valamint nagy kopásállósággal rendelkezik.
A görgők nagy vegyszerállósággal rendelkeznek különböző maró közegekkel szemben.
A kiváló minőségű termoplasztikus poliuretánból (TPU) készült futófelület 94 Shore A keménységű és a keréktestre fröccsentéssel viszik fel. A futófelület nem hagy nyomot, csekély gördülési és fordulási ellenállással, valamint nagy kopásállósággal rendelkezik.
Kullanım
A görgőket termoplasztikus poliuretán futófelülettel használják szerszámkocsikban, görgős kocsikban vagy higiéniai területeken - például az élelmiszeriparban.
A szállítóberendezések vagy a szállított termékek által előidézett elektrosztatikus kisülések elleni védelem érdekében elektromos vezetőképességű kerekek, vezető- és bakgörgők használhatók. Ezekkel megakadályozható az érzékeny szállított termék sérülése vagy a kocsikezelő személyre ható fájdalmas elektrosztatikus kisülés.
A szállítóberendezések vagy a szállított termékek által előidézett elektrosztatikus kisülések elleni védelem érdekében elektromos vezetőképességű kerekek, vezető- és bakgörgők használhatók. Ezekkel megakadályozható az érzékeny szállított termék sérülése vagy a kocsikezelő személyre ható fájdalmas elektrosztatikus kisülés.
Hőmérséklet-tartomány
-20 °C - +70 °C.