Ház, masszív hegesztett acélszerkezet. Kerekek, hegesztett acél keréktesttel és Extrathane futófelülettel.
Kivitel
A ház egy masszív hegesztett acélszerkezet. Kerekek precíziós golyóscsapággyal.
További információk
Közép csap hegesztett, csavarozott és biztosított. Keréktengely, csavarozott.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más ügyfelek ezt is megvásárolták