Ház, acéllemez.
Görgő, törésmentes poliamid 6, 70° Shore D.
Gépláb, acél.
Kivitel
Ház, horganyzott és kék passzivált.
Görgő, fehér.
Gépláb, horganyzott, szürke gumifeltéttel.
További információk
Kormányzott görgős kivitelű emelőgörgő integrált, szintezhető géplábbal. Tömített golyóscsapágyazással a forgókoszorúban. Keréktengely, csavarozott. Az ergonomikus kialakítású működtető kar, amely nem forog a görgővel együtt, könnyű kezelhetőséget biztosít. A rövid működtetési útnak, és egyidejűleg nagy emelőlöketnek és emelőerőnek köszönhetően nehezebb eszközök is könnyen megemelhetők és biztonságosan rögzíthetők.
Rajzi hivatkozás
1) forgatható
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más ügyfelek ezt is megvásárolták