Fogantyúszár termoplaszt PA6.
Összekötőcső termoplaszt PVC.
Kivitel
Fogantyúszár, fekete.
Összekötőcső, fekete.
További információk
Nyomógomb 1 (átkapcsoló)
Nyomógomb 2 (záró)
2 LED
8 pólusú csatlakozó

Elektromos csatlakozó a talpba szerelve az alsó csővégből.
Elektromos csatlakozódugó 10 m vezetékkel tartozékként szállítható. Külön kell megrendelni.

Védettségi fokozat: IP65 csatlakoztatott elektromos csatlakoztató esetén.

Optikailag illeszkedő csőfogantyú elektromos kapcsoló funkció nélkül (K1528) szállítható.
Felszerelés
A külső oldal felől.
Rajzi hivatkozás
2) Piros LED
3) Zöld LED
4) Nyomógomb 1
5) Nyomógomb 2
6) Csatlakozó, M12x1
Accessory
Csőfogantyúk, műanyag, műanyag fogantyútalppal K1528.
Elektromos csatlakozó persely M12x1 mit csavaros reteszeléssel K1498
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más ügyfelek ezt is megvásárolták